norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

蘑菇型把手 1.4305,电解抛光。

规格:顶销抛光处理,亮色。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089 inch 不锈钢分度销 - inch 332 kB

图片(总概述)

不锈钢分度销 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键的蘑菇头把手定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-001903AJA不锈钢1.4034-经硬化处理31/4-281434,5125103,58-0,84,510 根据要求
03089-001004AKA不锈钢1.4034-经硬化处理45/16-24184315613410-1612 根据要求
03089-001105ALA不锈钢1.4034-经硬化处理53/8-24215017715513-1,34,512 根据要求
03089-001206A5A不锈钢1.4034-经硬化处理61/2-13255920817614-1,8614 根据要求
03089-001308A6A不锈钢1.4034-经硬化处理85/8-113377261023819-2,31535 根据要求
03089-001410A7A不锈钢1.4034-经硬化处理103/4-1033832812251022-2,61534 根据要求
03089-001412AOA不锈钢1.4034-经硬化处理123/4-1633872814251222-2,81539 根据要求
03089-001516A8A不锈钢1.4034-经硬化处理161-8401063218281627-3,22046 根据要求
03089-111903AJA不锈钢1.4305-未硬化处理31/4-281434,5125103,58-0,84,510 根据要求
03089-111004AKA不锈钢1.4305-未硬化处理45/16-24184315613410-1612 根据要求
03089-111105ALA不锈钢1.4305-未硬化处理53/8-24215017715513-1,34,512 根据要求
03089-111206A5A不锈钢1.4305-未硬化处理61/2-13255920817614-1,8614 根据要求
03089-111308A6A不锈钢1.4305-未硬化处理85/8-113377261023819-2,31535 根据要求
03089-111410A7A不锈钢1.4305-未硬化处理103/4-1033832812251022-2,61534 根据要求
03089-111412AOA不锈钢1.4305-未硬化处理123/4-1633872814251222-2,81539 根据要求
03089-111516A8A不锈钢1.4305-未硬化处理161-8401063218281627-3,22046 根据要求
03089-002903AJB不锈钢1.4034-经硬化处理31/4-281434,5125103,587/160,84,510 根据要求
03089-002004AKB不锈钢1.4034-经硬化处理45/16-241843156134101/21612 根据要求
03089-002105ALB不锈钢1.4034-经硬化处理53/8-242150177155139/161,34,512 根据要求
03089-002206A5B不锈钢1.4034-经硬化处理61/2-132559208176143/41,8614 根据要求
03089-002308A6B不锈钢1.4034-经硬化处理85/8-11337726102381915/162,31535 根据要求
03089-002410A7B不锈钢1.4034-经硬化处理103/4-10338328122510221-1/82,61534 根据要求
03089-002412AOB不锈钢1.4034-经硬化处理123/4-16338728142512221-1/82,81539 根据要求
03089-002516A8B不锈钢1.4034-经硬化处理161-84010632182816271-1/23,22046 根据要求
03089-112903AJB不锈钢1.4305-未硬化处理31/4-281434,5125103,587/160,84,510 根据要求
03089-112004AKB不锈钢1.4305-未硬化处理45/16-241843156134101/21612 根据要求
03089-112105ALB不锈钢1.4305-未硬化处理53/8-242150177155139/161,34,512 根据要求
03089-112206A5B不锈钢1.4305-未硬化处理61/2-132559208176143/41,8614 根据要求
03089-112308A6B不锈钢1.4305-未硬化处理85/8-11337726102381915/162,31535 根据要求
03089-112410A7B不锈钢1.4305-未硬化处理103/4-10338328122510221-1/82,61534 根据要求
03089-112412AOB不锈钢1.4305-未硬化处理123/4-16338728142512221-1/82,81539 根据要求
03089-112516A8B不锈钢1.4305-未硬化处理161-84010632182816271-1/23,22046 根据要求
03089-003903AJC不锈钢1.4034-经硬化处理31/4-281431,5125103,58-0,84,510 根据要求
03089-003004AKC不锈钢1.4034-经硬化处理45/16-241838,515613410-1612 根据要求
03089-003105ALC不锈钢1.4034-经硬化处理53/8-242143,517715513-1,34,512 根据要求
03089-003206A5C不锈钢1.4034-经硬化处理61/2-13255220817614-1,8614 根据要求
03089-003308A6C不锈钢1.4034-经硬化处理85/8-113368261023819-2,31535 根据要求
03089-003410A7C不锈钢1.4034-经硬化处理103/4-1033742812251022-2,61534 根据要求
03089-003412AOC不锈钢1.4034-经硬化处理123/4-1633782814251222-2,81539 根据要求
03089-003516A8C不锈钢1.4034-经硬化处理161-840963218281627-3,22046 根据要求
03089-113903AJC不锈钢1.4305-未硬化处理31/4-281431,5125103,58-0,84,510 根据要求
03089-113004AKC不锈钢1.4305-未硬化处理45/16-241838,515613410-1612 根据要求
03089-113105ALC不锈钢1.4305-未硬化处理53/8-242143,517715513-1,34,512 根据要求
03089-113206A5C不锈钢1.4305-未硬化处理61/2-13255220817614-1,8614 根据要求
03089-113308A6C不锈钢1.4305-未硬化处理85/8-113368261023819-2,31535 根据要求
03089-113410A7C不锈钢1.4305-未硬化处理103/4-1033742812251022-2,61534 根据要求
03089-113412AOC不锈钢1.4305-未硬化处理123/4-1633782814251222-2,81539 根据要求
03089-113516A8C不锈钢1.4305-未硬化处理161-840963218281627-3,22046 根据要求
03089-004903AJD不锈钢1.4034-经硬化处理31/4-281431,5125103,587/160,84,510 根据要求
03089-004004AKD不锈钢1.4034-经硬化处理45/16-241838,5156124101/21612 根据要求
03089-004105ALD不锈钢1.4034-经硬化处理53/8-242143,5177155139/161,34,512 根据要求
03089-004206A5D不锈钢1.4034-经硬化处理61/2-132552208166143/41,8614 根据要求
03089-004308A6D不锈钢1.4034-经硬化处理85/8-11336826102181915/162,31535 根据要求
03089-004410A7D不锈钢1.4034-经硬化处理103/4-10337428122310221-1/82,61534 根据要求
03089-004412AOD不锈钢1.4034-经硬化处理123/4-16337828142312221-1/82,81539 根据要求
03089-004516A8D不锈钢1.4034-经硬化处理161-8409632182716271-1/23,22046 根据要求
03089-114903AJD不锈钢1.4305-未硬化处理31/4-281431,5125103,587/160,84,510 根据要求
03089-114004AKD不锈钢1.4305-未硬化处理45/16-241838,5156124101/21612 根据要求
03089-114105ALD不锈钢1.4305-未硬化处理53/8-242143,5177155139/161,34,512 根据要求
03089-114206A5D不锈钢1.4305-未硬化处理61/2-132552208166143/41,8614 根据要求
03089-114308A6D不锈钢1.4305-未硬化处理85/8-11336826102181915/162,31535 根据要求
03089-114410A7D不锈钢1.4305-未硬化处理103/4-10337428122310221-1/82,61534 根据要求
03089-114412AOD不锈钢1.4305-未硬化处理123/4-16337828142312221-1/82,81539 根据要求
03089-114516A8D不锈钢1.4305-未硬化处理161-8409632182716271-1/23,22046 根据要求