norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制壳体。
不锈钢制测量杆。
规格:经硬化和抛光处理的测量杆。提示:可旋转显示框 280°
标准化夹柄 Ø 8h6
可更换检测头
螺纹 M2.5
防护等级 IP42
功能:– 测量系统可切换 mm/inch
– PRESET
可停止的电子设备。
LCD 显示屏,6 位数。
超大数字。
数字高度 8.5 mm。
最大移动速度 1.5 m/s。
数据接口:Digimatic,Opto RS-232C, USB 出厂标准接口。
电池工作时间约 2000 小时
交付时附带 CR2032 型电池。
附件:CR2032 型电池
订购编号 32510-20。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 32542 数字量表 235 kB

图纸

数字量表

商品选择/筛选

订货号

规格

型号

AB测量范围
mm
分辨率
mm
精度
mm
重复
精度
µm
测力
N
CAD配件价格订购
32542-01量表预设78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  根据要求
32542-02量表预设78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  根据要求
32542-03量表预设65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  根据要求
32542-04量表预设65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  根据要求
32542-012带校准证书的量表预设78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  根据要求
32542-022带校准证书的量表预设78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  根据要求
32542-032带校准证书的量表预设65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  根据要求
32542-042带校准证书的量表预设65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83