norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料、规格:坚固的金属壳,经镀铬处理。提示:标准化夹柄 Ø 8h6
测量范围 10 mm
刻度盘分度 0.01 mm
测量杆1mm对应大指针一圈
Ø 58 mm 壳体
圈数指示
公差指示
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 32540 量表 DIN 878 106 kB

商品选择/筛选

订货号

规格

CAD配件价格订购
32540-01量表 根据要求
32540-012带校准证书的量表 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83