norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
旋转测试仪
最大直径 32 mm
32500

旋转测试仪 最大直径 32 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明提示:测试仪适合同心度、斜度和垂直度测量。
凭借坚固的设计,可在车间以及测量室内使用旋转测试仪。通过可提升的压紧辊轻松放置测量工件。通过轻便的滑块和可移动的测量三脚架可以任意定位量表。

通过止动块,止动尖端可以完美而轻松地对准(刚好位于待测工件中心),这样,未精确转动的端面就不会因旋转时振动产生的凹槽而对测量结果产生负面影响。

待测工件不位于驱动轴上,而是位于固定的棱柱上,并由驱动轮直接驱动。这完全消除了支架的基本公差问题,因为它是完全固定的(公差=0)。

千分表不包含在供货范围内。
数字千分表 32542 可用于同心度测试仪。
技术参数:直径测量范围从 1 mm 至 32 mm。
滑块行程最大为 100 mm。
压紧辊的可调节力。
供货范围高度和深度可调的止动器、固定且高度可调的棱柱、机械滚轮驱动装置、测量三脚架、刻度盘支架。特点:
RoHS

商品选择/筛选

订货号

名称CAD配件价格订购
32500-01同心度检测仪 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83