norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
同心度检测仪 最大直径35mm
32501

同心度检测仪 最大直径35mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明提示:测试仪适合同心度、斜度和垂直度测量。
凭借坚固的设计,可在车间以及测量室内使用同心度检测仪。通过可提升的压紧辊轻松放置测量工件。通过轻便的滑架可以任意定位量表。
技术参数:Ø 5 mm 至 Ø 35 mm 的测试范围。
最小 29 mm 的测量辊间距。
最大 100 mm 的滑架移动行程。
压紧辊的压紧可调。
测量辊通过齿轮驱动。

辊精度:两个测量辊平行度和同心度不超过2µm。

花岗岩底座:
300 mm x 130 mm x 25 mm。
特点:
RoHS

图纸

同心度检测仪 最大直径35mm

商品选择/筛选

订货号

名称CAD配件价格订购
32501-01同心度检测仪 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83