norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
导向辊轮的钢制或不锈钢销轴
95102

导向辊轮的钢制或不锈钢销轴

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制 黑色氧化处理。
不锈钢 亮色。
提示:样式 C 可调整导向辊轮的高度。调整高度后,即可拧紧锁螺栓(详见应用图)。

95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 和 95102-3015170 商品的 D 尺寸公差存在差异。

样式 A:带法兰。
样式 B:圆形款。
样式 C:偏心款。
样式 D:短款。
附件:95101.002008 匹配 95102-3006055。
95101.102008 和 95101.102509 匹配 95102.3006110。
95101.103011 和 95101.103511 匹配 95102.3008130。
95101.104012 匹配 95102.3010160。
95101.104514 和 95101.105014 匹配 95102.3012160。
95101.105515 和 95101.106015 匹配 95102.3015170。

其他销轴:
其他导向辊轮 95101。
导向辊轮 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 和 95101-25。
图纸提示:
1) 卡簧
2) 垫圈
3) 弹簧垫圈
4) 六角螺母六角螺母
5) 平头半圆头内六角螺栓
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95102 导向辊轮的钢制或不锈钢销轴 243 kB

图片(总概述)

导向辊轮的钢制或不锈钢销轴

钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 A

更多信息

图纸

钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 A

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4类型G1LL1L2主体
材料
TCAD配件价格订购
95102-000807081228196,5AM475,58钢制3,3 根据要求
95102-0010080101632236,5AM486,58钢制3,3 根据要求
95102-0012100121940288AM5107,510钢制4,4 根据要求

样式 B 钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮

更多信息

图纸

样式 B 钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮

商品选择/筛选

订货号D

D1类型GLL1L2主体
材料
SW1SW2CAD配件价格订购
95102-1006060610BM468,59,7钢制72,5 根据要求
95102-1008070812BM571210钢制83 根据要求
95102-10100801016BM6813,511,9钢制104 根据要求
95102-10121001219BM81015,512,9钢制135 根据要求
95102-10151101522BM101118,513,5钢制176 根据要求
95102-1108070812BM571210不锈钢83 根据要求
95102-11100801016BM6813,511,9不锈钢104 根据要求
95102-11121001219BM81015,512,9不锈钢135 根据要求

钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 C

更多信息

图纸

钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 C

商品选择/筛选

订货号D

E类型GLL1L2主体
材料
SWSW1SW2CAD配件价格订购
95102-200606060,3CM468,59,7钢制1072,5 根据要求
95102-200807080,8CM571210钢制1483 根据要求
95102-2010080101CM6813,511,9钢制14104 根据要求
95102-2012100121CM81015,512,9钢制17135 根据要求
95102-2015110151,5CM101118,513,5钢制19176 根据要求
95102-210807080,8CM571210不锈钢1483 根据要求
95102-2110080101CM6813,511,9不锈钢14104 根据要求
95102-2112100121CM81015,512,9不锈钢17135 根据要求

钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 D

更多信息

图纸

钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 D

商品选择/筛选

订货号D

D1类型GLL1L2主体
材料
SW1SW2CAD配件价格订购
95102-3006055610DM45,545,7钢制72,5 根据要求
95102-3006060610DM4645,2钢制72,5 根据要求
95102-3006110610DM41149,2钢制72,5 根据要求
95102-3008070812DM575,56,5钢制83 根据要求
95102-3008130812DM5135,510,5钢制83 根据要求
95102-30100801016DM686,58,9钢制104 根据要求
95102-30101601016DM6166,510,9钢制104 根据要求
95102-30121001219DM8107,510,9钢制135 根据要求
95102-30121601219DM8167,514,9钢制135 根据要求
95102-30151101522DM10111012钢制176 根据要求
95102-30151701522DM10171016钢制176 根据要求
95102-3108070812DM575,56,5不锈钢83 根据要求
95102-31100801016DM686,58,9不锈钢104 根据要求
95102-31121001219DM8107,510,9不锈钢135 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83