95102_B
样式 B 钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轴承导辊
导向辊轮的钢制或不锈钢销轴
样式 B 钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢或不锈钢
规格:
钢制 黑色氧化处理。
不锈钢 亮色。
提示:
样式 C 可调整导向辊轮的高度。调整高度后,即可拧紧锁螺栓(详见应用图)。
95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 和 95102-3015170 商品的 D 尺寸公差存在差异。
样式 A:带法兰。
样式 B:圆形款。
样式 C:偏心款。
样式 D:短款。
附件:
95101.002008 匹配 95102-3006055。
95101.102008 和 95101.102509 匹配 95102.3006110。
95101.103011 和 95101.103511 匹配 95102.3008130。
95101.104012 匹配 95102.3010160。
95101.104514 和 95101.105014 匹配 95102.3012160。
95101.105515 和 95101.106015 匹配 95102.3015170。
其他销轴:
其他导向辊轮 95101。
导向辊轮 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 和 95101-25。
图纸提示:
1) 卡簧
2) 垫圈
3) 弹簧垫圈
4) 六角螺母六角螺母
5) 平头半圆头内六角螺栓
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95102_A 样式 B 钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮
108 kB
Datasheet 95102_B 样式 B 钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮
213 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
类型
G
L
L1
L2
主体
材料
SW1
SW2
CAD
配件
价格
订购
95102-1006060
6
10
B
M4
6
8,5
9,7
钢制
7
2,5
根据要求
95102-1008070
8
12
B
M5
7
12
10
钢制
8
3
根据要求
95102-1010080
10
16
B
M6
8
13,5
11,9
钢制
10
4
根据要求
95102-1012100
12
19
B
M8
10
15,5
12,9
钢制
13
5
根据要求
95102-1015110
15
22
B
M10
11
18,5
13,5
钢制
17
6
根据要求
95102-1108070
8
12
B
M5
7
12
10
不锈钢
8
3
根据要求
95102-1110080
10
16
B
M6
8
13,5
11,9
不锈钢
10
4
根据要求
95102-1112100
12
19
B
M8
10
15,5
12,9
不锈钢
13
5
根据要求
本类目的其他商品
95102_A
钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 A
95102_C
钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 C
95102_D
钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 D