norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 A
95102_A

钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 A

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制 黑色氧化处理。
不锈钢 亮色。
提示:样式 C 可调整导向辊轮的高度。调整高度后,即可拧紧锁螺栓(详见应用图)。

95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 和 95102-3015170 商品的 D 尺寸公差存在差异。

样式 A:带法兰。
样式 B:圆形款。
样式 C:偏心款。
样式 D:短款。
附件:95101.002008 匹配 95102-3006055。
95101.102008 和 95101.102509 匹配 95102.3006110。
95101.103011 和 95101.103511 匹配 95102.3008130。
95101.104012 匹配 95102.3010160。
95101.104514 和 95101.105014 匹配 95102.3012160。
95101.105515 和 95101.106015 匹配 95102.3015170。

其他销轴:
其他导向辊轮 95101。
导向辊轮 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 和 95101-25。
图纸提示:
1) 卡簧
2) 垫圈
3) 弹簧垫圈
4) 六角螺母六角螺母
5) 平头半圆头内六角螺栓
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95102_A 钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 A 290 kB

图纸

钢制或不锈钢销轴,适用于导向辊轮 - 样式 A

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4类型G1LL1L2主体
材料
TCAD配件价格订购
95102-000807081228196,5AM475,58钢制3,3 根据要求
95102-0010080101632236,5AM486,58钢制3,3 根据要求
95102-0012100121940288AM5107,510钢制4,4 根据要求