norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
圆柱形塑料导向辊轮,不带销轴
95101

圆柱形塑料导向辊轮,不带销轴

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚氨酯胎面 (PUR)。
钢制轴承。
规格:深棕色胎面。提示:胎面牢固灌注在滚珠轴承上。直径 40 mm 以上的台面为双层台面。

PUR 胎面的优点是运行噪音低。

导向辊轮不适用于高温、空气湿度高以及接触水的环境。导向辊轮耐受不含溶剂的油。含溶剂的油会导致膨胀或降低强度。

径向载荷经过了 300 转速下的一百万转测试。载荷可能会因使用条件和环境而异。
附件:配套销轴 95102。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95101 圆柱形塑料导向辊轮,不带销轴 209 kB

图片(总概述)

圆柱形塑料导向辊轮,不带销轴

圆柱形塑料导向辊轮,不带销轴 - 样式 A

更多信息

图纸

圆柱形塑料导向辊轮,不带销轴 - 样式 A

商品选择/筛选

订货号BD

D1类型形状类型滚珠轴承
径向负载
N
适用

CAD配件价格订购
95101-0020088206A无轴环696-2RS6395102-3006055 根据要求
95101-0025099256A无轴环626-2RS9395102-3006060 根据要求
95101-00301111308A无轴环608-2RS16795102-3008070 根据要求
95101-00351111358A无轴环608-2RS22595102-3008070 根据要求
95101-004012124010A无轴环6000-2RS31495102-3010080 根据要求
95101-004514144512A无轴环6201-2RS40295102-3012100 根据要求
95101-005014145012A无轴环6201-2RS47095102-3012100 根据要求
95101-005515155515A无轴环6202-2RS51095102-3015110 根据要求
95101-006015156015A无轴环6202-2RS53995102-3015110 根据要求

圆柱形塑料导向辊轮,不带销轴 - 样式 B

更多信息

图纸

圆柱形塑料导向辊轮,不带销轴 - 样式 B

商品选择/筛选

订货号BB1D

D1D2类型形状类型滚珠轴承
径向负载
N
适用

CAD配件价格订购
95101-1020088112068,6B带轴环696-2RS6395102-3006110 根据要求
95101-1025099122569,3B带轴环626-2RS9395102-3006110 根据要求
95101-103011111530812B带轴环608-2RS16795102-3008130 根据要求
95101-103511111535812B带轴环608-2RS22595102-3008130 根据要求
95101-1040121216401014B带轴环6000-2RS31495102-3010160 根据要求
95101-1045141418451218,3B带轴环6201-2RS40295102-3012160 根据要求
95101-1050141418501218,3B带轴环6201-2RS47095102-3012160 根据要求
95101-1055151519551521,6B带轴环6202-2RS51095102-3015170 根据要求
95101-1060151519601521,6B带轴环6202-2RS53995102-3015170 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83