norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格
95028_LST

带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。压铸铝制轮体,带 Extrathane 胎面。规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)和球保护装置的转向轮壳体。带精密滚珠轴承的车轮。提示:车轮耐腐蚀并且具有低滚动阻力。拧紧轮轴。
直径为 125 mm及以上的车轮有轮辐。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95028_LST 带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格 283 kB

图纸

带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格
带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95028-100402转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承454060-8510091301008095250 根据要求
95028-125402转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承484060-85125915510080110,5250 根据要求
95028-160502转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承6350807511016011202140105143550 根据要求
95028-200502转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承7050807511020011245140105170800 根据要求