95028_L
带 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带 Extrathane 胎面钢板转向轮和脚轮,中型规格
带 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体。压铸铝制轮体,带 Extrathane 胎面。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)和球保护装置的转向轮壳体。带精密滚珠轴承的车轮。
提示:
车轮耐腐蚀并且具有低滚动阻力。拧紧轮轴。
直径为 125 mm及以上的车轮有轮辐。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95028_L 带 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格
266 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95028-10040
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
45
40
60
-
85
100
9
130
100
80
95
250
根据要求
95028-12540
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
48
40
60
-
85
125
9
155
100
80
110,5
250
根据要求
95028-16050
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
63
50
80
75
110
160
11
202
140
105
143
550
根据要求
95028-20050
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
70
50
80
75
110
200
11
245
140
105
170
800
根据要求
本类目的其他商品
95028_B
带 Extrathane 胎面钢板脚轮,中型规格
95028_LST
带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,中型规格