norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带 Extrathane 胎面钢板脚轮,中型规格
95028_B

带 Extrathane 胎面钢板脚轮,中型规格

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。压铸铝制轮体,带 Extrathane 胎面。规格:压制壳体。带精密滚珠轴承的车轮。提示:车轮耐腐蚀并且具有低滚动阻力。拧紧轮轴。
直径为 125 mm及以上的车轮有轮辐。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95028_B 带 Extrathane 胎面钢板脚轮,中型规格 179 kB

图纸

带 Extrathane 胎面钢板脚轮,中型规格

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承BB1B2B3D

D1HLL1承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95028-100401脚轮无锁定系统滚珠轴承4060-85100913010080250 根据要求
95028-125401脚轮无锁定系统滚珠轴承4060-85125915510080250 根据要求
95028-160501脚轮无锁定系统滚珠轴承50807511016011202140105550 根据要求
95028-200501脚轮无锁定系统滚珠轴承50807511020011245140105800 根据要求