norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
10265
转向角件 I型
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
连接器
转向角件 I型
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
压铸锌夹紧角件。
压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。
铝铸凸轮手柄。主体,钢制。
规格:
夹紧角件铝色喷涂。
把手具有塑料涂层。亮色不锈钢。
镀锌型槽内嵌块。
黑色凸轮手柄带有粉末喷涂,经氧化处理的钢制件。
提示:
夹紧角件适用于连接相同产品系列的两个型材,型材侧面接触并以任意角度相交。
通过松开螺钉解除固定,从而可以自由转动并可沿凹槽移动。
夹紧角件大多数情况下成对或与转向角件组合安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 10265 转向角件 I型
312 kB
图片(总概述)
夹紧角件 A型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
型号
槽宽
类型
A
A1
A2
A3
B
D
H
L
T
CAD
配件
价格
订购
10265-06
I
6
A
15
6,3
3
5,7
24
7
27
27
5
根据要求
10265-08
I
8
A
20
9
4
7,5
32
9
36
36
6
根据要求
夹紧角件 B型,带锁紧手柄
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
型号
槽宽
类型
类型 1
A
A1
A2
A3
B
D
D1
H
H1
H2
L
L1
L2
T
CAD
配件
价格
订购
10265-0606
I
6
B
带锁紧手柄
15
6,3
3
5,7
24
7
M6
27
-
-
27
13
40
5
根据要求
10265-0808
I
8
B
带锁紧手柄
20
9
4
7,5
32
9
M8
36
-
-
36
18
65
6
根据要求
夹紧角件,C 型,带偏心夹具
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
型号
槽宽
类型
类型 1
A
A1
A2
A3
B
D
H
H1
H2
L
L1
T
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD
配件
价格
订购
10265-0615
I
6
C
偏心夹紧模块
15
6,3
3
5,7
24
15
27
34
6
27
36,2
5
2
90
根据要求
10265-0820
I
8
C
偏心夹紧模块
20
9
4
7,5
32
20
36
44
8
36
52,3
6
3
100
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-23
|
>
|
>>
10200
标准连接套件
I型
10202
通用连接套件,I 型
10204
中心连接套件 I型
10205
中心连接套件 B型
10206
中心连接套件 B型
10210
自动化连接套件 I型
10212
自动化连接套件 B型
10215
销杆连接套件 B型
10220
三维连接套件 B型
10228
中心螺栓 B型
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-23
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83