norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
夹紧角件 B型,带锁紧手柄
10265_B

夹紧角件 B型,带锁紧手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

夹紧角件,压铸锌。
根据 DIN EN 12844 标准,压铸锌制成的把手杆。
钢部件,不锈钢 1.4305。

规格:夹紧角件,铝色喷涂。
把手杆,塑料涂层。 不锈钢,光亮。
提示:夹紧角件适用于连接相同产品系列的两个型材,型材侧面接触并以任意角度相交。
通过松开螺钉解除固定,从而可以自由转动并可沿凹槽移动。
夹紧角件大多数情况下成对或与转向角件组合安装。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10265_B 夹紧角件 B型,带锁紧手柄 281 kB

图纸

夹紧角件 B型,带锁紧手柄

商品选择/筛选

订货号型号槽宽类型类型 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCAD配件价格订购
10265-0606I6B带锁紧手柄156,335,7247M627--2713405 根据要求
10265-0808I8B带锁紧手柄20947,5329M836--3618656 根据要求