norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制螺栓、螺钉和 T型螺母。
尼龙定位销和盖板,玻璃纤维增强。
规格:镀锌螺栓、螺钉和 T型螺母。
黑色定位销和盖板。
提示:连接套件适用于两个铝制型材的直角连接。连接套件允许自由定位型材。适用于承受较高负荷和吸收扭力。

安装成本较低。连接套件仅需在侧面钻孔 Ø17 mm。
连接套件 10215-0828 仅需要一个单侧钻孔加工 Ø11 mm。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10215 销杆连接套件 B型 304 kB

图纸

销杆连接套件 B型
销杆连接套件 B型

商品选择/筛选

订货号型号槽宽AA1A2D

L

L1CAD配件价格订购
10215-0828B82818-11-18 根据要求
10215-1040B103723-174022,5 根据要求
10215-1045B104228-174522,5 根据要求
10215-1060B105743-176022,5 根据要求
10215-1080B10776340178022,5 根据要求
10215-1090B10877345179022,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83