norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:主体:锌压铸件。
滑动元件:塑料 POM。
附件:镀锌钢。
O 型密封圈:EPDM。
锁紧手柄:塑料,玻璃纤维增强。
锁紧手柄机构:钢。
提示:金属型槽导块,带有卡扣式塑料滑动元件。带有用于夹紧滑动系统的附加夹紧杆。型槽导块可实现 I 型铝型材的低磨损直线运动,槽长 8 mm。系统无需润滑,因此极为耐脏。

型材滑翔机的最大允许载荷为 Fmax. = 50 N。在最大紧固扭矩为 15 Nm 时,保持力为 600 N。

有多个滑块的滑动导轨必须设计成固定轴承(F 型)和浮动轴承(L 型)的组合。这补偿了形状公差,并确保移动顺畅。

S 型:用于连接所需附加元件的套件。

L 型:作为浮动轴承使用。

F 型:作为固定轴承使用。
装配:锁紧手柄 M6x55 专为安装两根各 40 mm 的铝制型材而设计。

如果使用较小的型材,则必须相应地将锁紧手柄的螺纹截短。

示例:
40 mm 方形型材 + 20 mm 方形型材:将螺纹截短至 35 mm。
40 mm 方形型材 + 10 mm 表面元件:将螺纹截短至 25 mm。

锁紧手柄也可单独提供,编号为 06610。
供货范围S 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个六角螺母 DIN 439 B - M6。
1 个夹紧杆 M6x55,带垫圈 DIN 9021 6.4 mm 和特殊凹槽石,槽 8 - M6。

L 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个半圆头螺钉 ISO 7380 - M5x25。
2 个 O 型密封圈 DIN 3771 - 5x1.5。
2 个凹槽石,槽 8 - M5。
1 个夹紧杆 M6x55,带垫圈 DIN 9021 6.4 mm 和特殊凹槽石,槽 8 - M6。

F 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个半圆头螺钉 ISO 7380 - M6x25。
2 个 O 型密封圈 DIN 3771 - 5x1.5。
2 个凹槽石,槽 8 - M6。
1 个夹紧杆 M6x55,带垫圈 DIN 9021 6.4 mm 和特殊凹槽石,槽 8 - M6。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10449 型槽导块 带锁紧手柄 678 kB

图片(总概述)

型槽导块 带锁紧手柄

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

CAD配件价格订购
10449-1001S标准- 根据要求
10449-2051L浮动滑块M5 根据要求
10449-3061F固定滑块M6 根据要求