norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
LED 工位灯带有铝制壳体 5200 - 5700K,可调光,24 伏直流电
86050-10

LED 工位灯带有铝制壳体 5200 - 5700K,可调光,24 伏直流电

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:日光白 LED 系统指示灯。这款通用型 LED 灯具带有增强型漫射光,可广泛应用单工位、装配线或机床(无冷却润滑剂和废屑)。材料:外壳:铝制。
漫射镜片:塑料。
端盖:聚酰胺 (PA)。
规格:壳体:自然色阳极氧化。
漫射镜片:微棱镜,无眩光。
端盖:黑色。
提示:该款 LED 灯具拥有坚固耐用的工业级品质,适用于工作场所照明。该款 LED 灯具采用铝型材框架,端盖上集成了安装板。安装板可将灯具安装在型槽和表面构件上的任意位置。通过一个翘板开关即可操作。

这款 LED 的灯具的电源输入端带有一个 M12 连接器。连接器集成在端盖的正面。电源接口通过 M12x1 连接器(3 到 5 针)进行连接。

该款 LED 灯具通过微棱镜片为工作场所提供均匀、无眩光和无闪烁光的光线,颜色为适于工作的日光白,光色为 5200 - 5700K。光束角度为 100°。

可调光控制器 (86091-02) 可单独订购。此控制器可无级调节 LED 灯具的亮度以及开关灯具。

认证/满足标准:
CE、UKCA、ETL 认证 (5003529)
DIN EN 62471。
温度范围:-10 °C 至 +60 °C。优点:高品质外壳采用铝制,因此兼具耐用性、稳定性和重量轻的特点。这款灯具符合 IP50 防护等级,因此非常适合在室内使用。这款灯具的显色指数高于 85,凭借出色的光效率、一流的显色指数以及微棱镜片的大范围漫射光而深受欢迎。

由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时 (L80/B10) ,因此几乎无需维护。
附件:82100-20 电源模块 24V DC。
86091-02 调光控制器。
图纸提示:
1) 入口侧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86050-10 LED 工位灯带有铝制壳体 5200 - 5700K,可调光,24 伏直流电 601 kB

图纸

LED 工位灯带有铝制壳体 5200 - 5700K,可调光,24 伏直流电

商品选择/筛选

订货号

L连接可调光
灯座CAD配件价格订购
86050-10-110X0545545M12,A 编码是的内置 LED 根据要求
86050-10-110X10451045M12,A 编码是的内置 LED 根据要求
订货号

灯泡功率
W
工作电压
V DC
灯光分布反射角度
CAD配件价格订购
86050-10-110X0545~2424+/-10%直接100° 根据要求
86050-10-110X1045~4824+/-10%直接100° 根据要求
订货号

色温
光效率
lm/W
光通量
lm
显色指数
使用寿命
灯泡
CAD配件价格订购
86050-10-110X05455200 - 5700 K(日光白)1553798>85>100.000 h (L80/B10) 根据要求
86050-10-110X10455200 - 5700 K(日光白)1557596>85>100.000 h (L80/B10) 根据要求
订货号

眩光控制防护级别防护等级风险组别
(DIN EN 62471)
可级联静电放电
静电
放电
CAD配件价格订购
86050-10-110X0545微棱镜片IP50III自由组别 根据要求
86050-10-110X1045微棱镜片IP50III自由组别 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83