norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
LED 工位灯带有铝制壳体 5700K,230 伏,可调光
86050-05

LED 工位灯带有铝制壳体 5700K,230 伏,可调光

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:日光白 LED 灯具,专为生产环境而设计,如生产设施(高效、耐用)、实验室(为获取准确的结果,对显色指数的精确度要求很高)或装配工位(均匀的照明以支持精细作业)。材料:外壳:铝制。
漫射镜片:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。
端盖:聚酰胺 (PA)。
规格:壳体:自然色阳极氧化。
漫射镜片:微棱镜,无眩光。
端盖:黑色。
带有指示灯的翘板开关。
提示:该款 LED 灯具拥有坚固耐用的工业级品质,适用于工作场所照明。该款 LED 灯具采用铝型材框架。,背面带有一个 8 号槽。通过凹槽以及单独订购的配件可将灯具固定在型槽和表面构件上。通过一个翘板开关即可操作指示灯。

LED 灯具带有一个电源输入端和一个电源输出端。分别集成在铝型材框架的侧面。通过单独订购的电源线连接电源(威琅插头 GST18i3)。通过一根连接电缆可将多个 LED 灯具连接在一起。

该款 LED 灯具通过漫射膜后面的微棱镜片为工作场所提供均匀、无眩光和无闪烁光的光线,颜色为适于工作的日光白,光色为 5700K。光束角度为 90°。

可调光控制器 (86091) 可单独订购。此控制器可无级调节 LED 灯具的亮度以及开关灯具。

认证/满足标准:
CE、UKCA。
DIN EN 62471。
温度范围:-10 °C 至 +50 °C优点:高品质外壳采用铝制,因此兼具耐用性、稳定性和重量轻的特点。这款灯具符合 IP40 防护等级,因此非常适合在室内使用。该款灯具的显色指数超过 90(通常为 95),非常适合对色彩保真度要求较高的工作区域。出色的显色指数增强了色彩识别度,从而为工作的精确性提供了有力保障。由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时 (L80/B10) ,因此几乎无需维护。附件:80161电源线。
80161-05 连接电缆。
86090 连接板适用于 8 号槽。
07090 T 型螺母适用于 8 号槽。
10242-01 钢制角架。
86091 调光控制器。
图纸提示:
1) 输入端
2) 输出端
3) 连接外置控制器(可调光)的接口
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86050-05 LED 工位灯带有铝制壳体 5700K,230 伏,可调光 460 kB

图纸

LED 工位灯带有铝制壳体 5700K,230 伏,可调光

商品选择/筛选

订货号

L连接可调光
灯座输入功率
W
CAD配件价格订购
86050-05-111X0472472威琅插头 GST18i3是的内置 LED~13 根据要求
86050-05-111X0898898威琅插头 GST18i3是的内置 LED~26 根据要求
订货号

灯泡功率
W
工作电压
V
AC
工作频率
Hz
灯光分布反射角度
CAD配件价格订购
86050-05-111X0472~11,5120-27750-60直接90° 根据要求
86050-05-111X0898~2350-6050-60直接90° 根据要求
订货号

色温
光效率
lm/W
光通量
lm
显色指数
使用寿命
灯泡
CAD配件价格订购
86050-05-111X04725700 K(日光白)1731990>90 (typ. 95)>100.000 h (L80/B10) 根据要求
86050-05-111X08985700 K(日光白)1733980>90 (typ. 95)>100.000 h (L80/B10) 根据要求
订货号

眩光控制防护级别防护等级风险组别
(DIN EN 62471)
可级联静电放电
静电
放电
CAD配件价格订购
86050-05-111X0472微棱镜片IP40I自由组别 根据要求
86050-05-111X0898微棱镜片IP40I自由组别 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83