norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制外壳中的 LED 工作场所灯
230 伏,可调光
86050

铝制外壳中的 LED 工作场所灯 230 伏,可调光

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳:铝制。
端盖:塑料 PA,碳纤维增强。
镜片:聚碳酸酯。
按钮:塑料 ABS/PA。
规格:外壳:本色阳极氧化(ESD 版本黑色阳极氧化)。
端盖:黑色。
镜头:清晰。
按键:蓝色,可发光(ESD版,橙色,可发光)。
提示:用于工作场所照明的坚固耐用的工业品质 LED 灯。LED 灯装在铝制型材中,背面有一个 8 型 I 槽。凹槽可用于通过单独提供的附件连接到型材凹槽和表面元件。

LED灯具有电源输入和电源输出。它集成在前侧的端盖中。通过单独提供的电源线连接到电源。使用连接耦合器或连接电缆,多个 LED 灯可以直接或远距离连接(最多 6 个插座条的链接,电源和连接电缆的电缆长度最大 8 m。连接负载最大 3500 W)。额外的 LED 灯或插座板可以连接到电源输出。

对于 LED 灯,开关功能以及调光是通过灯输入侧的调光器按钮控制的。上次设置的光强度会被保存,下次开灯时会自动调出。

得益于锥形棱镜圆盘,LED 灯以适合工作场所的中性白色为工作场所提供均匀、无眩光和无闪烁的光通量。由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时,因此几乎无需维护。
温度范围:0 °C 至 +40 °C.附件:80161电源线。
80161-05 连接电缆。
80161-10 联轴器。
80161-49 盖板。
07075-01 槽螺母直接连接器。
07075-02 型槽螺母型材连接器。
10242-01 角钢。
10905 连接板。
图纸提示:
1) 入口侧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86050 铝制外壳中的 LED 工作场所灯 230 伏,可调光 244 kB

图纸

铝制外壳中的 LED 工作场所灯
230 伏,可调光

商品选择/筛选

订货号

主体
颜色
槽宽L输入
可切换
可调光
工作电压
V
AC
工作频率
Hz
工作电流
最大 A
反射角度
显色指数
CAD配件价格订购
86050-10X476自然色阳极氧化8476是的是的230501680°85 根据要求
86050-11X476黑色阳极氧化8476是的是的230501680°85 根据要求
86050-10X953自然色阳极氧化8953是的是的230501679°85 根据要求
86050-11X953黑色阳极氧化8953是的是的230501679°85 根据要求
订货号

色温
光效率
lm/W
光通量
lm
输入功率
W
防护级别防护等级连接负载
最大 W
静电放电
静电
放电
CAD配件价格订购
86050-10X4764000K(中性白)86139617IP20II 防护绝缘层3500 根据要求
86050-11X4764000K(中性白)86139617IP20II 防护绝缘层3500是的 根据要求
86050-10X9534000K(中性白)86329440IP20II 防护绝缘层3500 根据要求
86050-11X9534000K(中性白)86329440IP20II 防护绝缘层3500是的 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83