norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
LED 工位灯带有铝制壳体 5600K,230 伏
86050-02

LED 工位灯带有铝制壳体 5600K,230 伏

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:日光白 LED 灯具。通用型 LED 灯具,可广泛应用于车间、物流区域或系统工作场所。材料:外壳:铝制。
漫射镜片:塑料。
端盖:聚酰胺 (PA)。
规格:壳体:自然色阳极氧化。
漫射镜片:微棱镜,无眩光。
端盖:黑色。
提示:该款 LED 灯具拥有坚固耐用的工业级品质,适用于工作场所照明。该款 LED 灯具采用铝型材框架。,背面带有一个 8 号槽。通过凹槽以及单独订购的配件可将灯具固定在型槽和表面构件上。通过一个翘板开关即可操作。

LED 灯具带有一个电源输入端。连接器集成在端盖的正面。通过单独订购的电源线连接电源(威琅插头 GST18i3)。

该款 LED 灯具通过微棱镜片为工作场所提供均匀、无眩光和无闪烁光的光线,颜色为适于工作的日光白,光色为 5600K。光束角度为 100°。

认证/满足标准:
CE、UKCA。
DIN EN 62471。
温度范围:-10 °C 至 +45 °C。优点:高品质外壳采用铝制,因此兼具耐用性、稳定性和重量轻的特点。这款灯具符合 IP40 防护等级,因此非常适合在室内使用。该款灯具的显色指数已超过 85。LED 灯简单耐用且不易损坏,同时兼具区域照明的光学设计。微棱镜片具有增强漫射光的特点,可为制造、安装或包装等工作场所提供均匀的照明。由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时 (L80/B10) ,因此几乎无需维护。附件:80161电源线。
86090 连接板适用于 8 号槽。
07090 T 型螺母适用于 8 号槽。
10242-01 钢制角架。
图纸提示:
1) 入口侧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86050-02 LED 工位灯带有铝制壳体 5600K,230 伏 471 kB

图纸

LED 工位灯带有铝制壳体 5600K,230 伏

商品选择/筛选

订货号

L连接可调光
灯座输入功率
W
CAD配件价格订购
86050-02-100X0500500威琅插头 GST18i3内置 LED~14 根据要求
86050-02-100X0900900威琅插头 GST18i3内置 LED~24 根据要求
订货号

灯泡功率
W
工作电压
V
AC
工作频率
Hz
灯光分布反射角度
CAD配件价格订购
86050-02-100X0500~11120-27750-60直接100° 根据要求
86050-02-100X0900~21120-27750-60直接100° 根据要求
订货号

色温
光效率
lm/W
光通量
lm
显色指数
使用寿命
灯泡
CAD配件价格订购
86050-02-100X05005600 K(日光白)1551670>85>100.000 h (L80/B10) 根据要求
86050-02-100X09005600 K(日光白)1553340>85>100.000 h (L80/B10) 根据要求
订货号

眩光控制防护级别防护等级风险组别
(DIN EN 62471)
可级联静电放电
静电
放电
CAD配件价格订购
86050-02-100X0500微棱镜片IP40I自由组别 根据要求
86050-02-100X0900微棱镜片IP40I自由组别 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83