|
|
产品说明材料:黄铜。 弹片采用聚酰胺 (PA6)。 不锈钢触点簧片(M12x1.5 不具有触点簧片)。 CR / NBR 密封环。 O 型环,采用 NBR。规格:镀镍。提示:格兰头带有 DIN EN 60423 标准的公制螺纹接口,适用于屏蔽线缆。屏蔽织层通过触点簧片和中间接头可快速简单地实现与外壳电势触点的 EMC 连接。密封通过内部弹片和密封圈来实现。
防护等级 IP68 (5 bar - 30 min)。
格兰头用于将布设的线缆引入机箱、分线盒和接线盒中。温度范围:静态:-40 °C 至 +100 °C。 动态:-20 °C 至 +100 °C。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | D2 | H max.
| L | SW1 | SW2 | 最大锁紧扭矩 SW1 Nm | 最大锁紧扭矩 SW2 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
84100-15-12150 | M12X1,5 | 3-6 | - | 25 | 5 | 14 | 14 | 3,5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 84100-15-16150 | M16x1,5 | 5-9 | 2-8 | 30 | 5 | 17 | 17 | 3,5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 84100-15-20150 | M20X1,5 | 9-13 | 3-11 | 33,5 | 6 | 22 | 22 | 3,5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 84100-15-25150 | M25x1,5 | 11-16 | 8-14 | 36,5 | 7 | 27 | 27 | 6,7 | 6,7 |  | | 根据要求 | | 84100-15-32150 | M32x1,5 | 14-20 | 10-19 | 38 | 8 | 34 | 34 | 12 | 12 |  | | 根据要求 | | 84100-15-40150 | M40X1,5 | 19-27 | 15-25 | 41 | 8 | 43 | 43 | 13,5 | 13,5 |  | | 根据要求 | |
|
|