|
|
产品说明材料:黄铜。 弹片采用聚酰胺 (PA6)。 CR / NBR 密封环。 O 型环,采用 NBR。规格:镀镍。提示:电缆螺纹接头带有 DIN EN 60423 标准的公制螺纹接口,密封和应力消除则通过内部弹片和密封圈来实现。
防护等级 IP68 (5 bar - 30 min)。
电缆螺纹接头用于将布设的线缆引入机箱、分线盒和接线盒中。
带有扁平密封件的电缆接头接触面可能会变色。这些不影响部件的功能,在安装状态下也不可见。温度范围:静态:-40 °C 至 +100 °C。 动态:-20 °C 至 +100 °C。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | H max.
| L | SW1 | SW2 | 最大锁紧扭矩 SW1 Nm | 最大锁紧扭矩 SW2 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
84100-05-12150 | M12X1,5 | 3-6 | 25 | 5 | 14 | 14 | 3,5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 84100-05-16150 | M16x1,5 | 5-9 | 29 | 5 | 17 | 17 | 3,5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 84100-05-20150 | M20X1,5 | 9-13 | 33 | 6 | 22 | 22 | 3,5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 84100-05-25150 | M25x1,5 | 11-16 | 35 | 7 | 27 | 27 | 6,7 | 6,7 |  | | 根据要求 | | 84100-05-32150 | M32x1,5 | 14-20 | 42 | 8 | 34 | 34 | 12 | 12 |  | | 根据要求 | | 84100-05-40150 | M40X1,5 | 19-27 | 42 | 8 | 43 | 43 | 13,5 | 13,5 |  | | 根据要求 | |
|
|