norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
六角螺母 用于 EMC 格兰头
84100-32

六角螺母 用于 EMC 格兰头

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:黄铜规格:镀镍。提示:六角螺母带有 DIN EN 60423 标准的公制螺纹接口,适用于可靠固定 EMC 格兰头及其配件。用刀刃切割漆层或粉末涂层,以实现等电位端子的良好接触。温度范围:-60 °C 至 +200 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 84100-32 六角螺母 用于 EMC 格兰头 130 kB

图纸

六角螺母 用于 EMC 格兰头

商品选择/筛选

订货号D

HH1SW1最大锁紧扭矩
SW1
Nm
CAD配件价格订购
84100-32-11215M12X1,53,52,8153,5 根据要求
84100-32-11615M16x1,53,52,8193,5 根据要求
84100-32-12015M20X1,53,73243,5 根据要求
84100-32-12515M25x1,54,23,5306,7 根据要求
84100-32-13215M32x1,54,743612 根据要求
84100-32-14015M40X1,55,754613,5根据要求