norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢或塑料螺纹电缆接头 Hygienic DESIGN 设计
84100-13

不锈钢或塑料螺纹电缆接头 Hygienic DESIGN 设计

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢电缆螺纹接头:外部材质$s1.4404.,内部材质$s1.4305.。
塑料电缆螺纹接头:尼龙。
密封插件电缆螺纹接头:TPU。
软管:尼龙。

规格:电缆螺纹接头:采用不锈钢经亮色处理;透明塑料。
软管:涂层。
提示:含垫片。
公制螺纹 EN 60423。
防护等级 IP 66、IP 68 最高不超过 15 bar、IP 69K。
符合欧盟CE认证标准 EN62444.
EHEDG 认证.
ADI 密封插入件。
温度范围:不锈钢电缆螺纹接头:从-40  C 到+85 C。
塑料电缆螺纹接头:从 -20  C 到 +85 C。
软管:-20  C 到 +95  C。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 84100-13 不锈钢或塑料螺纹电缆接头 Hygienic DESIGN 设计 428 kB

图纸

不锈钢或塑料螺纹电缆接头 Hygienic DESIGN 设计

商品选择/筛选

订货号名称主体
材料
D

D1D2D3HSWLCAD配件价格订购
84100-13-12150电缆螺纹接头不锈钢M12X1,5-87-519177 根据要求
84100-13-16150电缆螺纹接头不锈钢M16x1,5-109-721209 根据要求
84100-13-20150电缆螺纹接头不锈钢M20X1,5-12,512-927249 根据要求
84100-13-25150电缆螺纹接头不锈钢M25x1,5-18,518-15273010 根据要求
84100-13-32150电缆螺纹接头不锈钢M32x1,5-25,323-20273611 根据要求
84100-13-16151电缆螺纹接头塑料M16x1,5-109-725229 根据要求
84100-13-20151电缆螺纹接头塑料M20X1,5-12,512-929269 根据要求
84100-13-25151电缆螺纹接头塑料M25x1,5-18,518-15313210 根据要求
84100-13-32151电缆螺纹接头塑料M32x1,5-25,323-20323811 根据要求
80800-1250软管聚酰胺11,816----50M 根据要求
80800-1750软管聚酰胺15,621,6----50M 根据要求