norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
位置开关执行器,A 型,摇杆
83450-10_SH

位置开关执行器,A 型,摇杆

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制壳体,塑料滚轮。提示:执行器可以 45° 连接到位置开关上。因此,可随时根据各自的启动情况进行调整。温度范围:-30 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 83450-10_SH 位置开关执行器,A 型,摇杆 245 kB

图纸

位置开关执行器,A 型,摇杆

商品选择/筛选

订货号类型形状类型驱动形式强制打开力
N
运行速度
最小(周期进给)
mm/min.
运行速度
最大(周期进给)
m/s
把手
定位
CAD配件价格订购
83450-10-01A摇杆EN 50047>40101以 15° 为单位调节 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83