|
|
83450-10_RSH位置开关执行器,H 型,滚轮摇杆 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制壳体和摇杆,塑料滚轮。提示:执行器可以 45° 连接到位置开关上。因此,可随时根据各自的启动情况进行调整。温度范围:-30 °C 至 +80 °C特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 强制打开力 N | 运行速度 最小(周期进给) mm/min. | 运行速度 最大(周期进给) m/s | 把手 定位 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
83450-10-08 | H | 滚轮旋转杆 | >40 | 10 | 1 | 以 15° 为单位调节 |  | | 根据要求 | |
|
|