|
|
83450-10_DB位置开关执行器,B 型,止动顶销 |
返回 |
|
|
产品说明材料:塑料壳体和止动顶销。提示:执行器可以 45° 连接到位置开关上。因此,可随时根据各自的启动情况进行调整。温度范围:-30 °C 至 +80 °C特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 驱动形式 | 强制打开力 N | 运行速度 最小(周期进给) mm/min. | 运行速度 最大(周期进给) m/s | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
83450-10-02 | B | 止动顶销 | EN 50047 | >40 | 10 | 0,5 |  | | 根据要求 | |
|
|