norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:用于平面元件和铝制型材的铰链。
无需工具即可拆卸轴销,可快速分离和连接铰链的半页。
铰链用于挡板、顶盖或框架。
可应用于室内外区域。
材料:

热塑性塑料玻璃纤维增强型。
不锈钢轴销和附件 1.4305.
钢制轴销。

规格:黑色铰链,类似于 RAL 9005。
轴销材质为亮色不锈钢。
镀锌钢制轴销。
亮色附件。
提示:所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。

铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
优点:免工具安装/拆卸根据要求:不同铰链长度的组合。附件:03400 带折叠锁扣的插销。
07336 开口销 DIN EN ISO 1234.
03199 钥匙圈。
供货范围两个铰链半页。
所选轴销和/或附件。
图纸提示:
A 型:带插销
B 型:带销/头和钥匙圈
C 型:带销/头和开口销
D 型:带插销/折叠锁扣

2) 轴销
3) 开口销
4) 钥匙圈
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27851 塑料铰链,可分离 可拆卸 246 kB

图片(总概述)

塑料铰链,可分离 可拆卸

商品选择/筛选

订货号类型形状类型材料A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27851-25151501A-不锈钢521515262648286,66149625425 根据要求
27851-30181801A-不锈钢5917,517,529,529,548286,66149700400 根据要求
27851-35202001A-不锈钢71202035,535,548286,66149700400 根据要求
27851-40232301A-不锈钢7722,522,538,538,548286,66149750450 根据要求
27851-45252501A-不锈钢87252543,543,548286,66149750450 根据要求
27851-50282801A-不锈钢9727,527,548,548,548286,66149800425 根据要求
27851-60333301A-不锈钢11532,532,557,557,548286,66149850175 根据要求
27851-25151502B-不锈钢521515262648286,66149625425 根据要求
27851-30181802B-不锈钢5917,517,529,529,548286,66149700400 根据要求
27851-35202002B-不锈钢71202035,535,548286,66149700400 根据要求
27851-40232302B-不锈钢7722,522,538,538,548286,66149750450 根据要求
27851-45252502B-不锈钢87252543,543,548286,66149750450 根据要求
27851-50282802B-不锈钢9727,527,548,548,548286,66149800425 根据要求
27851-60333302B-不锈钢11532,532,557,557,548286,66149850175 根据要求
27851-25151503C-不锈钢521515262648286,66149625425 根据要求
27851-30181803C-不锈钢5917,517,529,529,548286,66149700400 根据要求
27851-35202003C-不锈钢71202035,535,548286,66149700400 根据要求
27851-40232303C-不锈钢7722,522,538,538,548286,66149750450 根据要求
27851-45252503C-不锈钢87252543,543,548286,66149750450 根据要求
27851-50282803C-不锈钢9727,527,548,548,548286,66149800425 根据要求
27851-60333303C-不锈钢11532,532,557,557,548286,66149850175 根据要求
27851-25151504D-钢制521515262648286,66149625425 根据要求
27851-30181804D-钢制5917,517,529,529,548286,66149700400 根据要求
27851-35202004D-钢制71202035,535,548286,66149700400 根据要求
27851-40232304D-钢制7722,522,538,538,548286,66149750450 根据要求
27851-45252504D-钢制87252543,543,548286,66149750450 根据要求
27851-50282804D-钢制9727,527,548,548,548286,66149800425 根据要求
27851-60333304D-钢制11532,532,557,557,548286,66149850175 根据要求