norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

igumid® G 制壳体,

iglidur® W300 制轴承帽罩。

规格:黑色。提示:万向接头在不断变化的负载中具有极高的疲劳强度,不易受脏污、灰尘和绒毛影响,耐腐蚀和耐化学品。它适合旋转、摆动和线性运动。
连接尺寸对应符合 DIN ISO 12240 的尺寸系列 K。
公差:内环的孔依照 E10 规定公差。相关轴的公差应介于 h6 和 h9 之间。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27628 igubal® 万向接头 带滑动轴承, 内螺纹  类似 DIN ISO 12240-4 211 kB

图纸

igubal® 万向接头 带滑动轴承, 内螺纹  类似  DIN ISO 12240-4

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
右旋螺纹
订货号
左旋螺纹
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWα筛选
27628-10427628-10415M4912271848611,1109915°
27628-10527628-10515M5912271848611,1109915°
27628-10627628-10616M61013302059712,712101114,5°
27628-10827628-10818M813163624512915,816121412,5°
27628-11027628-110110M10151943306,51410,51920141712,5°
27628-11012527628-110125110M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°
27628-11227628-112112M12182250346,5161222,222161712,5°
27628-11212527628-112125112M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°
27628-11427628-114114M142025573881913,525,2525182211,5°
27628-11627628-116116M16222764428211528,328212211,5°
27628-11615027628-116150116M16x1,5222764428211528,328212211,5°
27628-11815027628-118150118M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°
27628-12027628-120120M202834775010251834,933253011,5°
27628-12015027628-120150120M20x1,52834775010251834,933253011,5°
订货号
右旋螺纹
订货号
左旋螺纹
D1最大静态
拉力负荷
N 瞬时
最大静态
拉力负荷
N 长期
最大运动
拉力负荷
N 瞬时
最大运动
拉力负荷
N 长期
筛选
27628-10427628-1041M41000500250125
27628-10527628-1051M51000500250125
27628-10627628-1061M61400700400200
27628-10827628-1081M821001050700350
27628-11027628-1101M1031001550800400
27628-11012527628-1101251M10x1,2531001550800400
27628-11227628-1121M1236001800900450
27628-11212527628-1121251M12x1,2536001800900450
27628-11427628-1141M14400020001000500
27628-11627628-1161M16420021001300650
27628-11615027628-1161501M16x1,5420021001300650
27628-11815027628-1181501M18x1,5460023001600800
27628-12027628-1201M205400270021001050
27628-12015027628-1201501M20x1,55400270021001050