norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

igumid® G 制壳体,

iglidur® W300 制轴承帽罩。

规格:黑色。提示:万向接头在不断变化的负载中具有极高的疲劳强度,不易受脏污、灰尘和绒毛影响,耐腐蚀和耐化学品。它适合旋转、摆动和线性运动。
连接尺寸对应符合 DIN ISO 12240 的尺寸系列 K。
公差:内环的孔依照 E10 规定公差。相关轴的公差应介于 h6 和 h9 之间。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27628 igubal® 万向接头 带滑动轴承, 内螺纹  类似 DIN ISO 12240-4 211 kB

图纸

igubal® 万向接头 带滑动轴承, 内螺纹  类似  DIN ISO 12240-4

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 2D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWα最大静态
拉力负荷
N 瞬时
最大静态
拉力负荷
N 长期
最大运动
拉力负荷
N 瞬时
最大运动
拉力负荷
N 长期
CAD配件价格订购
27628-104右旋螺纹5M4912271848611,1109915°1000500250125 根据要求
27628-105右旋螺纹5M5912271848611,1109915°1000500250125 根据要求
27628-106右旋螺纹6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 根据要求
27628-108右旋螺纹8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 根据要求
27628-110右旋螺纹10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 根据要求
27628-110125右旋螺纹10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 根据要求
27628-112右旋螺纹12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 根据要求
27628-112125右旋螺纹12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 根据要求
27628-114右旋螺纹14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 根据要求
27628-116右旋螺纹16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 根据要求
27628-116150右旋螺纹16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 根据要求
27628-118150右旋螺纹18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 根据要求
27628-120右旋螺纹20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 根据要求
27628-120150右旋螺纹20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 根据要求
27628-1041左旋螺纹5M4912271848611,1109915°1000500250125 根据要求
27628-1051左旋螺纹5M5912271848611,1109915°1000500250125 根据要求
27628-1061左旋螺纹6M61013302059712,712101114,5°1400700400200 根据要求
27628-1081左旋螺纹8M813163624512915,816121412,5°21001050700350 根据要求
27628-1101左旋螺纹10M10151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 根据要求
27628-1101251左旋螺纹10M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°31001550800400 根据要求
27628-1121左旋螺纹12M12182250346,5161222,222161712,5°36001800900450 根据要求
27628-1121251左旋螺纹12M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°36001800900450 根据要求
27628-1141左旋螺纹14M142025573881913,525,2525182211,5°400020001000500 根据要求
27628-1161左旋螺纹16M16222764428211528,328212211,5°420021001300650 根据要求
27628-1161501左旋螺纹16M16x1,5222764428211528,328212211,5°420021001300650 根据要求
27628-1181501左旋螺纹18M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°460023001600800 根据要求
27628-1201左旋螺纹20M202834775010251834,933253011,5°5400270021001050 根据要求
27628-1201501左旋螺纹20M20x1,52834775010251834,933253011,5°5400270021001050 根据要求