norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:万向节(重型规格)适合手动驱动升降台、滑架、百叶窗等或在低转速时进行短暂机械驱动。
带滑动轴承的单万向节可 35° 旋转。

当为 150 rpm 时可传输最大扭矩(Nm),工作角度 α < 5°。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23409 带滑动轴承重型规格 DIN 808 的单万向节 165 kB
 万向节轴:安装和维护 218 kB

图纸

带滑动轴承重型规格 DIN 808 的单万向节

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
无开槽的定位孔
订货号
带开槽的定位孔
D

D1LL1L2BT最大扭矩
Nm
静态
断裂力矩
Nm