|
|
23406带滚针轴承 DIN 808 的单万向节 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:经打磨处理的万向节,亮色。提示:如果传输的转速在 1000 rpm 至 4000 rpm 之间,可使用带滚针轴承的单万向节。带滚针轴承的单万向节是低间隙的,不必润滑。
当为 150 rpm 时可传输最大扭矩(Nm),工作角度 α < 5°。
* 孔深小于 DIN 808 中的孔深。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 产品类型 | D
| D1 | L | L1 | L2 | B | T | 最大扭矩 Nm | 静态 断裂力矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23406-10048 | 无开槽的定位孔 | 10 | 22 | 48 | 24 | 12* | 3 | 11,4 | 10 | 80 |  |  | 根据要求 | | 23406-12056 | 无开槽的定位孔 | 12 | 25 | 56 | 28 | 13* | 4 | 13,8 | 16 | 120 |  |  | 根据要求 | | 23406-16068 | 无开槽的定位孔 | 16 | 32 | 68 | 34 | 16* | 5 | 18,3 | 35 | 250 |  |  | 根据要求 | | 23406-20082 | 无开槽的定位孔 | 20 | 42 | 82 | 41 | 18* | 6 | 22,8 | 80 | 500 |  |  | 根据要求 | | 23406-25104 | 无开槽的定位孔 | 25 | 50 | 108 | 54 | 26* | 8 | 28,3 | 130 | 800 |  |  | 根据要求 | | 23406-30166 | 无开槽的定位孔 | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 |  |  | 根据要求 | | 23406-35140 | 无开槽的定位孔 | 35 | 70 | 140 | 70 | 33* | 10 | 38,3 | 360 | 2200 |  |  | 根据要求 | | 23406-110048 | 带开槽的定位孔 | 10 | 22 | 48 | 24 | 12* | 3 | 11,4 | 10 | 80 |  |  | 根据要求 | | 23406-112056 | 带开槽的定位孔 | 12 | 25 | 56 | 28 | 13* | 4 | 13,8 | 16 | 120 |  |  | 根据要求 | | 23406-116068 | 带开槽的定位孔 | 16 | 32 | 68 | 34 | 16* | 5 | 18,3 | 35 | 250 |  |  | 根据要求 | | 23406-120082 | 带开槽的定位孔 | 20 | 42 | 82 | 41 | 18* | 6 | 22,8 | 80 | 500 |  |  | 根据要求 | | 23406-125104 | 带开槽的定位孔 | 25 | 50 | 108 | 54 | 26* | 8 | 28,3 | 130 | 800 |  |  | 根据要求 | | 23406-130166 | 带开槽的定位孔 | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 |  |  | 根据要求 | | 23406-135140 | 带开槽的定位孔 | 35 | 70 | 140 | 70 | 33* | 10 | 38,3 | 360 | 2200 |  |  | 根据要求 | |
|
|