|
|
23404带滑动轴承的双万向节 DIN 808 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:经硬化处理的活节体和滑动轴承。提示:带滑动轴承的双万向节可 90° 旋转。
当为 150 rpm 时可传输最大扭矩(Nm),工作角度 α < 5°。
* 孔深小于 DIN 808 中的孔深。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 产品类型 | D
| D1 | L | L1 | L2 | L3 | B | T | 最大扭矩 Nm | 静态 断裂力矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23404-06056 | 无开槽的定位孔 | 6 | 16 | 56 | 17 | 8* | 22 | 2 | 7 | 7 | 40 |  |  | 根据要求 | | 23404-08062 | 无开槽的定位孔 | 8 | 16 | 62 | 20 | 11* | 22 | 2 | 9 | 7 | 40 |  |  | 根据要求 | | 23404-10074 | 无开槽的定位孔 | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 16 | 90 |  |  | 根据要求 | | 23404-12086 | 无开槽的定位孔 | 12 | 25 | 86 | 28 | 13* | 30 | 4 | 13,8 | 26 | 150 |  |  | 根据要求 | | 23404-16104 | 无开槽的定位孔 | 16 | 32 | 105 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 52 | 300 |  |  | 根据要求 | | 23404-20128 | 无开槽的定位孔 | 20 | 42 | 129 | 41 | 18* | 47 | 6 | 22,8 | 100 | 650 |  |  | 根据要求 | | 23404-25160 | 无开槽的定位孔 | 25 | 50 | 163 | 54 | 26* | 55 | 8 | 28,3 | 210 | 1200 |  |  | 根据要求 | | 23404-108062 | 带开槽的定位孔 | 8 | 16 | 62 | 20 | 11* | 22 | 2 | 9 | 7 | 40 |  |  | 根据要求 | | 23404-110074 | 带开槽的定位孔 | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 16 | 90 |  |  | 根据要求 | | 23404-112086 | 带开槽的定位孔 | 12 | 25 | 86 | 28 | 13* | 30 | 4 | 13,8 | 26 | 150 |  |  | 根据要求 | | 23404-116104 | 带开槽的定位孔 | 16 | 32 | 105 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 52 | 300 |  |  | 根据要求 | | 23404-120128 | 带开槽的定位孔 | 20 | 42 | 129 | 41 | 18* | 47 | 6 | 22,8 | 100 | 650 |  |  | 根据要求 | | 23404-125160 | 带开槽的定位孔 | 25 | 50 | 163 | 54 | 26* | 55 | 8 | 28,3 | 210 | 1200 |  |  | 根据要求 | |
|
|