norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:经硬化处理的活节体和滑动轴承。提示:带滑动轴承的双万向节可 90° 旋转。

当为 150 rpm 时可传输最大扭矩(Nm),工作角度 α < 5°。

* 孔深小于 DIN 808 中的孔深。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23404 带滑动轴承的双万向节 DIN 808 201 kB
 万向节轴:安装和维护 218 kB

图纸

带滑动轴承的双万向节 DIN 808
带滑动轴承的双万向节 DIN 808

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号产品类型D

D1LL1L2L3BT最大扭矩
Nm
静态
断裂力矩
Nm
CAD配件价格订购
23404-06056无开槽的定位孔61656178*2227740  根据要求
23404-08062无开槽的定位孔816622011*2229740  根据要求
23404-10074无开槽的定位孔1022742412*26311,41690  根据要求
23404-12086无开槽的定位孔1225862813*30413,826150  根据要求
23404-16104无开槽的定位孔16321053416*37518,352300  根据要求
23404-20128无开槽的定位孔20421294118*47622,8100650  根据要求
23404-25160无开槽的定位孔25501635426*55828,32101200  根据要求
23404-108062带开槽的定位孔816622011*2229740  根据要求
23404-110074带开槽的定位孔1022742412*26311,41690  根据要求
23404-112086带开槽的定位孔1225862813*30413,826150  根据要求
23404-116104带开槽的定位孔16321053416*37518,352300  根据要求
23404-120128带开槽的定位孔20421294118*47622,8100650  根据要求
23404-125160带开槽的定位孔25501635426*55828,32101200  根据要求