norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:万向节(重型规格)适合手动驱动升降台、滑架、百叶窗等或在低转速时进行短暂机械驱动。
带滑动轴承的单万向节可 35° 旋转。

当为 150 rpm 时可传输最大扭矩(Nm),工作角度 α < 5°。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23409 带滑动轴承重型规格 DIN 808 的单万向节 162 kB
 万向节轴:安装和维护 218 kB

图纸

带滑动轴承重型规格 DIN 808 的单万向节

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号产品类型D

D1LL1L2BT最大扭矩
Nm
静态
断裂力矩
Nm
CAD配件价格订购
23409-08042无开槽的定位孔81342211129425 根据要求
23409-10052无开槽的定位孔1016522615311,4635  根据要求
23409-12062无开槽的定位孔1222623118413,81380  根据要求
23409-16074无开槽的定位孔1625743721518,323140  根据要求
23409-20086无开槽的定位孔2032864324622,846280  根据要求
23409-25108无开槽的定位孔25421085431828,390600  根据要求
23409-32132无开槽的定位孔30501326638833,31801100  根据要求
23409-108042带开槽的定位孔81342211129425 根据要求
23409-110052带开槽的定位孔1016522615311,4635  根据要求
23409-112062带开槽的定位孔1222623118413,81380  根据要求
23409-116074带开槽的定位孔1625743721518,323140  根据要求
23409-120086带开槽的定位孔2032864324622,846280  根据要求
23409-125108带开槽的定位孔25421085431828,390600  根据要求
23409-132132带开槽的定位孔30501326638833,31801100  根据要求