|
|
23407带滚针轴承的双万向节 DIN 808 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:经打磨处理的万向节,亮色。提示:如果传输的转速在 1000 rpm 至 4000 rpm 之间,可使用带滚针轴承的双万向节。带滚针轴承的双万向节是低间隙的,不必润滑。
当为 150 rpm 时可传输最大扭矩(Nm),工作角度 α < 5°。
* 孔深小于 DIN 808 中的孔深。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 产品类型 | D
| D1 | L | L1 | L2 | L3 | B | T | 最大扭矩 Nm | 静态 断裂力矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23407-10074 | 无开槽的定位孔 | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 10 | 80 |  |  | 根据要求 | | 23407-12086 | 无开槽的定位孔 | 12 | 25 | 86 | 28 | 13* | 30 | 4 | 13,8 | 16 | 120 |  |  | 根据要求 | | 23407-16104 | 无开槽的定位孔 | 16 | 32 | 105 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 35 | 250 |  |  | 根据要求 | | 23407-20128 | 无开槽的定位孔 | 20 | 42 | 129 | 41 | 18* | 47 | 6 | 22,8 | 80 | 500 |  |  | 根据要求 | | 23407-25160 | 无开槽的定位孔 | 25 | 50 | 163 | 54 | 26* | 55 | 8 | 28,3 | 130 | 800 |  |  | 根据要求 | | 23407-30238 | 无开槽的定位孔 | 30 | 58 | 190 | 61 | 29* | 68 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 |  | | 根据要求 | | 23407-35212 | 无开槽的定位孔 | 35 | 70 | 212 | 70 | 33* | 72 | 10 | 38,3 | 360 | 2200 |  | | 根据要求 | | 23407-110074 | 带开槽的定位孔 | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 10 | 80 |  |  | 根据要求 | | 23407-112086 | 带开槽的定位孔 | 12 | 25 | 86 | 28 | 13* | 30 | 4 | 13,8 | 16 | 120 |  |  | 根据要求 | | 23407-116104 | 带开槽的定位孔 | 16 | 32 | 105 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 35 | 250 |  |  | 根据要求 | | 23407-120128 | 带开槽的定位孔 | 20 | 42 | 129 | 41 | 18* | 47 | 6 | 22,8 | 80 | 500 |  |  | 根据要求 | | 23407-125160 | 带开槽的定位孔 | 25 | 50 | 163 | 54 | 26* | 55 | 8 | 28,3 | 130 | 800 |  |  | 根据要求 | | 23407-130238 | 带开槽的定位孔 | 30 | 58 | 190 | 61 | - | 68 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 |  | | 根据要求 | | 23407-135212 | 带开槽的定位孔 | 35 | 70 | 212 | 70 | 33* | 72 | 10 | 38,3 | 360 | 2200 |  | | 根据要求 | |
|
|