norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:经硬化处理的活节体和滑动轴承。提示:带滑动轴承的万向节可 45° 旋转。

当为 150 rpm 时可传输最大扭矩(Nm),工作角度 α < 5°。

* 孔深小于 DIN 808 中的孔深。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23403 带滑动轴承 DIN 808 的单万向节 231 kB
 万向节轴:安装和维护 218 kB

图纸

带滑动轴承 DIN 808 的单万向节
带滑动轴承 DIN 808 的单万向节

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号产品类型D

D1LL1L2BT最大扭矩
Nm
静态
断裂力矩
Nm
CAD配件价格订购
23403-06034无开槽的定位孔61634178*27740  根据要求
23403-08040无开槽的定位孔816402011*29740  根据要求
23403-10048无开槽的定位孔1022482412*311,41690  根据要求
23403-12056无开槽的定位孔1225562813*413,826150  根据要求
23403-16068无开槽的定位孔1632683416*518,352300  根据要求
23403-20082无开槽的定位孔2042824118*622,8100650  根据要求
23403-25104无开槽的定位孔25501085426*828,32101200  根据要求
23403-108040带开槽的定位孔816402011*29740  根据要求
23403-110048带开槽的定位孔1022482412*311,41690  根据要求
23403-112056带开槽的定位孔1225562813*413,826150  根据要求
23403-116068带开槽的定位孔1632683416*518,352300  根据要求
23403-120082带开槽的定位孔2042824118*622,8100650  根据要求
23403-125104带开槽的定位孔25501085426*828,32101200  根据要求