norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:聚氨酯 (PU) 和钢帘线。提示:具有符合 ISO 17396 的梯形型材的齿带。尤其适合具有高弯曲负载的驱动。可用于直径非常小的垫圈。通常可用于线性驱动、较低功率传输和运输技术。聚氨酯皮带可以焊接。皮带已焊接时,可传输的功率减少约 50%。

宽度公差:±0.5 mm
厚度公差:±0.2 mm
温度范围:从 -10 °C 至 +80 °C根据要求:其他长度。
节距 T2.5,2.5 mm 步幅。
节距 T5,5 mm 步幅。
节距 T10,10 mm 步幅。
最大皮带长度 100 m(节距 T2.5,50 m)。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 22054_Datasheet_32674--zh 181 kB

图片(总概述)

T 型 卷状齿带

T 2,5 型 卷状齿带

更多信息

图纸

商品选择/筛选

订货号

型材皮带宽度拉力
max. N
长度适用压块CAD配件价格订购
22054-2506X0500T2,5619050022012-25061 根据要求
22054-2506X1000T2,56190100022012-25061 根据要求
22054-2506X1500T2,56190150022012-25061 根据要求
22054-2506X2000T2,56190200022012-25061 根据要求
22054-2506X2500T2,56190250022012-25061 根据要求
22054-2506X3000T2,56190300022012-25061 根据要求
22054-2506X3500T2,56190350022012-25061 根据要求
22054-2506X4000T2,56190400022012-25061 根据要求
22054-2506X5000T2,56190500022012-25061 根据要求

T 5 型 卷状齿带

更多信息

图纸

T 5 型 卷状齿带

商品选择/筛选

订货号

型材皮带宽度拉力
max. N
长度适用压块CAD配件价格订购
22054-0510X0500T510320500- 根据要求
22054-0510X1000T510320100022012-0510122012-05101 根据要求
22054-0510X1500T510320150022012-0510122012-05101 根据要求
22054-0510X2000T510320200022012-0510122012-05101 根据要求
22054-0510X2500T510320250022012-0510122012-05101 根据要求
22054-0510X3000T510320300022012-0510122012-05101 根据要求
22054-0510X3500T510320350022012-0510122012-05101 根据要求
22054-0510X4000T510320400022012-0510122012-05101 根据要求
22054-0510X5000T510320500022012-0510122012-05101 根据要求
22054-0516X0500T51654050022012-05161 根据要求
22054-0516X1000T516540100022012-05161 根据要求
22054-0516X1500T516540150022012-05161 根据要求
22054-0516X2000T516540200022012-05161 根据要求
22054-0516X2500T516540250022012-05161 根据要求
22054-0516X3000T516540300022012-05161 根据要求
22054-0516X3500T516540350022012-05161 根据要求
22054-0516X4000T516540400022012-05161 根据要求
22054-0516X5000T516540500022012-05161 根据要求
22054-0525X0500T52590050022012-05251 根据要求
22054-0525X1000T525900100022012-05251 根据要求
22054-0525X1500T525900150022012-05251 根据要求
22054-0525X2000T525900200022012-05251 根据要求
22054-0525X2500T525900250022012-05251 根据要求
22054-0525X3000T525900300022012-05251 根据要求
22054-0525X3500T525900350022012-05251 根据要求
22054-0525X4000T525900400022012-05251 根据要求
22054-0525X5000T525900500022012-05251 根据要求

T 10 型 卷状齿带

更多信息

图纸

T 10 型 卷状齿带

商品选择/筛选

订货号

型材皮带宽度拉力
max. N
长度适用压块CAD配件价格订购
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 根据要求
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 根据要求
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 根据要求
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 根据要求
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 根据要求
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 根据要求
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 根据要求
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 根据要求
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 根据要求
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 根据要求
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 根据要求
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 根据要求
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 根据要求
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 根据要求
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 根据要求
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 根据要求
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 根据要求
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 根据要求
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 根据要求
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 根据要求
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 根据要求
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 根据要求
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 根据要求
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 根据要求
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 根据要求
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 根据要求
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 根据要求