norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚氨酯 (PU) 和钢帘线。提示:具有符合 ISO 17396 的梯形型材的齿带。尤其适合具有高弯曲负载的驱动。可用于直径非常小的垫圈。通常可用于线性驱动、较低功率传输和运输技术。聚氨酯皮带可以焊接。皮带已焊接时,可传输的功率减少约 50%。

宽度公差:±0.5 mm
厚度公差:±0.2 mm
温度范围:从 -10 °C 至 +80 °C根据要求:其他长度。
节距 T2.5,2.5 mm 步幅。
节距 T5,5 mm 步幅。
节距 T10,10 mm 步幅。
最大皮带长度 100 m(节距 T2.5,50 m)。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 22054_2_5_Datasheet_32677--zh 122 kB

图纸

商品选择/筛选

订货号

型材皮带宽度拉力
max. N
长度适用压块CAD配件价格订购
22054-2506X0500T2,5619050022012-25061 根据要求
22054-2506X1000T2,56190100022012-25061 根据要求
22054-2506X1500T2,56190150022012-25061 根据要求
22054-2506X2000T2,56190200022012-25061 根据要求
22054-2506X2500T2,56190250022012-25061 根据要求
22054-2506X3000T2,56190300022012-25061 根据要求
22054-2506X3500T2,56190350022012-25061 根据要求
22054-2506X4000T2,56190400022012-25061 根据要求
22054-2506X5000T2,56190500022012-25061 根据要求