norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
齿带轮 HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装
22005

齿带轮 HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:灰口铸铁.规格:磷化。提示:带公制节距的标准 HTD 型材(半圆形齿轮)。必须至少一个齿带轮具有凸缘轮。适用于锥形夹紧衬套的锥孔。锥形夹紧衬套必须单独订购,并支持多种轴直径。锥孔凸缘轮依照 ISO 1940 质量等级 G16 静态平衡。附件:锥形夹紧套 23200。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22005 齿带轮 HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装 320 kB
 齿形皮带 22062 使用说明 1.021 kB

图片(总概述)

齿带轮 HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装
齿带轮 HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装

商品选择/筛选

订货号规格

类型主体
材料
齿数

D

D1
max.
D3D4
max.
D5BLCAD配件价格订购
22005-0820022-D灰口铸铁2256,02-54,6562382822  根据要求
22005-0830022-D灰口铸铁2256,02-54,6562383822  根据要求
22005-0820024-D灰口铸铁2461,12-59,7467422822  根据要求
22005-0830024-D灰口铸铁2461,12-59,7467423822  根据要求
22005-0820026-D灰口铸铁2666,21-64,8473452822  根据要求
22005-0830026-D灰口铸铁2666,21-64,8473453822  根据要求
22005-0820028-D灰口铸铁2871,3-69,9377522822  根据要求
22005-0830028-D灰口铸铁2871,3-69,9377523822  根据要求
22005-0850028-B灰口铸铁2871,3-69,9377526022  根据要求
22005-0850030-D灰口铸铁3076,39-75,0284586038  根据要求
22005-0820030-D灰口铸铁3076,39-75,0284562822  根据要求
22005-0830030-H灰口铸铁3076,39-75,0284-3838  根据要求
22005-0830032-H灰口铸铁3281,49-80,1288-3838  根据要求
22005-0850032-D灰口铸铁3281,49-80,1288606038  根据要求
22005-0820032-D灰口铸铁3281,49-80,1288652825  根据要求
22005-0850034-D灰口铸铁3486,58-85,2194666038  根据要求
22005-0820034-D灰口铸铁3486,58-85,2194662825  根据要求
22005-0830034-H灰口铸铁3486,58-85,2194-3838  根据要求
22005-0850036-D灰口铸铁3691,67-90,398686038  根据要求
22005-0820036-D灰口铸铁3691,67-90,398682825  根据要求
22005-0830036-H灰口铸铁3691,67-90,398-3838  根据要求
22005-0830038-H灰口铸铁3896,77-95,39104-3838  根据要求
22005-0820038-D灰口铸铁3896,77-95,39104762825  根据要求
22005-0850038-D灰口铸铁3896,77-95,39104756038  根据要求
22005-0850040-B灰口铸铁40101,86-100,49108806032  根据要求
22005-0820040-D灰口铸铁40101,86-100,49108802825  根据要求
22005-0830040-H灰口铸铁40101,86-100,49108-3838  根据要求
22005-0820044-A灰口铸铁44112,0599110,67121-2832  根据要求
22005-0850044-B灰口铸铁44112,05-110,67121906032  根据要求
22005-0830044-B灰口铸铁44112,05-110,67121903832  根据要求
22005-0830048-B灰口铸铁48122,23-120,86129983832  根据要求
22005-0820048-A灰口铸铁48122,23105120,86129-2832  根据要求
22005-0850048-B灰口铸铁48122,23-120,861291006032  根据要求
22005-0850056-B灰口铸铁56142,6-141,231501206045  根据要求
22005-0820056-A灰口铸铁56142,6110141,23150-2832  根据要求
22005-0830056-B灰口铸铁56142,6-141,231501183832  根据要求
22005-0850064-E灰口铸铁64162,97120161,61681386045  根据要求
22005-0830064-F灰口铸铁64162,97125161,61681403845  根据要求
22005-0820064-F灰口铸铁64162,97110161,61681402832  根据要求
22005-0830072-F灰口铸铁72183,35125181,971921583845  根据要求
22005-0820072-F灰口铸铁72183,35110181,971921582832  根据要求
22005-0850072-E灰口铸铁72183,35125181,971921586045  根据要求
22005-0820080-I灰口铸铁80203,74110202,35-1782832  根据要求
22005-0850080-G灰口铸铁80203,74170202,35-1786051  根据要求
22005-0830080-I灰口铸铁80203,74125202,35-1783845  根据要求
22005-0830090-L灰口铸铁90229,18125227,81-2043845  根据要求
22005-0850090-G灰口铸铁90229,18170227,81-2046051  根据要求
22005-0820090-L灰口铸铁90229,18110227,81-2042832  根据要求
22005-0850112-N灰口铸铁112285,21170283,83-2606051  根据要求
22005-0830112-L灰口铸铁112285,21125283,83-2603845  根据要求
22005-0830144-L灰口铸铁144366,69125365,32-3413845  根据要求
22005-0850144-N灰口铸铁144366,69170365,32-3416051  根据要求
22005-0850168-N灰口铸铁168427,8198426,42-4026051  根据要求
22005-0850192-N灰口铸铁192488,92198487,54-4626051  根据要求