norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制或灰口铸铁。规格:磷化。提示:标准 HTD 型材,具有公制间距(半圆齿)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。

灰口铸铁制成的齿形带轮的辐条数量可能会有所不同。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22004 齿带轮 HTD 8M 型 293 kB
 齿形皮带 22062 使用说明 1.021 kB

图片(总概述)

齿带轮 HTD 8M 型
齿带轮 HTD 8M 型

商品选择/筛选

订货号材料

类型

齿数

D

D1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCAD配件价格订购
22004-0830018钢制A1845,84321244,4651-3848 根据要求
22004-0820018钢制A1845,84321244,4651-2838 根据要求
22004-0850018钢制A1845,84321244,4651-6070 根据要求
22004-0820020钢制A2050,93361249,5657-2838 根据要求
22004-0850020钢制A2050,93361249,5657-6070 根据要求
22004-0830020钢制A2050,93361249,5657-3848 根据要求
22004-0850022钢制A2256,02431254,6562-6070 根据要求
22004-0830022钢制A2256,02431254,6562-3848 根据要求
22004-0820022钢制A2256,02431254,6562-2838 根据要求
22004-0850024钢制A2461,12491259,7467-6070 根据要求
22004-0820024钢制A2461,12491259,7467-2838 根据要求
22004-0830024钢制A2461,12491259,7467-3848 根据要求
22004-0850026钢制A2666,21501264,8473-6070 根据要求
22004-0820026钢制A2666,21501264,8473-2838 根据要求
22004-0830026钢制A2666,21501264,8473-3848 根据要求
22004-0850028钢制A2871,3551469,9377-6070 根据要求
22004-0820028钢制A2871,3551469,9377-2838 根据要求
22004-0830028钢制A2871,3551469,9377-3848 根据要求
22004-0820030钢制A3076,39601475,0284-2838 根据要求
22004-0850030钢制A3076,39601475,0284-6070 根据要求
22004-0830030钢制A3076,39601475,0284-3848 根据要求
22004-0820032钢制A3281,49641480,1288-2838 根据要求
22004-0830032钢制A3281,49641480,1288-3848 根据要求
22004-0850032钢制A3281,49641480,1288-6070 根据要求
22004-0820034钢制A3486,58701485,2194-2838 根据要求
22004-0850034钢制A3486,58701485,2194-6070 根据要求
22004-0830034钢制A3486,58701485,2194-3848 根据要求
22004-0830036钢制A3691,67751490,398-3848 根据要求
22004-0850036钢制A3691,67751490,398-6070 根据要求
22004-0820036钢制A3691,67751490,398-2838 根据要求
22004-0850038钢制A3896,77801495,39104-6070 根据要求
22004-0820038钢制A3896,77801495,39104-2838 根据要求
22004-0830038钢制A3896,77801495,39104-3848 根据要求
22004-0830040钢制A40101,868514100,49108-3848 根据要求
22004-0850040钢制A40101,868514100,49108-6070 根据要求
22004-0820040钢制A40101,868514100,49108-2838 根据要求
22004-0820044灰口铸铁A44112,059614110,67121-2838 根据要求
22004-0850044灰口铸铁A44112,059614110,67121-6070 根据要求
22004-0830044灰口铸铁A44112,059614110,67121-3848 根据要求
22004-0830048灰口铸铁A48122,2310414120,86129-3848 根据要求
22004-0820048灰口铸铁A48122,2310414120,86129-2838 根据要求
22004-0850048灰口铸铁A48122,2310414120,86129-6070 根据要求
22004-0830056灰口铸铁B56142,69014141,231501173848 根据要求
22004-0820056灰口铸铁B56142,68014141,231501172838 根据要求
22004-0850056灰口铸铁H56142,69018141,231501176060 根据要求
22004-0820060灰口铸铁B60152,798014151,421581272838 根据要求
22004-0830060灰口铸铁B60152,799014151,421581273848 根据要求
22004-0850060灰口铸铁H60152,7910018151,421581276060 根据要求
22004-0830064灰口铸铁B64162,979014161,61681373848 根据要求
22004-0820064灰口铸铁B64162,978014161,61681372838 根据要求
22004-0850064灰口铸铁H64162,9710018161,61681376060 根据要求
22004-0830072灰口铸铁B72183,359514181,971921583848 根据要求
22004-0820072灰口铸铁B72183,358018181,971921582838 根据要求
22004-0850072灰口铸铁H72183,3510018181,971921586060 根据要求
22004-0820080灰口铸铁E80203,729014202,35-1792838 根据要求
22004-0850080灰口铸铁I80203,7211018202,35-1796060 根据要求
22004-0830080灰口铸铁E80203,7210014202,35-1793848 根据要求
22004-0830084灰口铸铁E84213,910014212,53-1903848 根据要求
22004-0820084灰口铸铁E84213,99014212,53-1902838 根据要求
22004-0850090灰口铸铁J90229,1811018227,81-2046060 根据要求
22004-0820090灰口铸铁E90229,189014227,81-2042838 根据要求
22004-0830090灰口铸铁E90229,1810014227,81-2043848 根据要求
22004-0830112灰口铸铁E112285,2110020283,83-2603848 根据要求
22004-0850112灰口铸铁J112285,2111020283,83-2606060 根据要求
22004-0820112灰口铸铁E112285,219020283,83-2602838 根据要求
22004-0850144灰口铸铁J144366,6911020365,32-3426060 根据要求
22004-0820144灰口铸铁E144366,699020365,32-3422838 根据要求
22004-0830144灰口铸铁E144366,6910020365,32-3423848 根据要求
22004-0830168灰口铸铁E168427,810020426,42-4033848 根据要求
22004-0820168灰口铸铁E168427,810020426,42-4032838 根据要求
22004-0850168灰口铸铁J168427,812020426,42-4036060 根据要求
22004-0830192灰口铸铁E192488,9210020487,54-4653848 根据要求
22004-0820192灰口铸铁E192488,9210020487,54-4652838 根据要求
22004-0850192灰口铸铁J192488,9213020487,54-4656060 根据要求