norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型
22250_B

链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。
提示:可直接安装的滚子链条链轮,带单侧轮毂,符合 DIN ISO 606。轮齿已铣削并感应硬化。
凹槽符合 DIN 6885 / BS 4235。凹槽对准齿尖。
带两个螺纹销,将一个螺纹对准凹槽中心,并偏转 90° 放置。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22250_B 链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型 264 kB

图纸

链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型

商品选择/筛选

订货号

类型

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3D4B1B3LCRT2CAD配件价格订购
22250-1058030801024B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,374224M69,18251,6163,3 根据要求
22250-1058030801125B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344725M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801124B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344724M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801128B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,344728M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801228B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345128M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801230B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345130M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801232B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,345532M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801332B10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,325732M89,110301,6163,3 根据要求