norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪,A 型
22250_A

链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。
提示:可直接安装的滚子链条链轮,带单侧轮毂,符合 DIN ISO 606。轮齿已铣削并感应硬化。
凹槽符合 DIN 6885 / BS 4235。凹槽对准齿尖。
带两个螺纹销,将一个螺纹对准凹槽中心,并偏转 90° 放置。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22250_A 链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪,A 型 375 kB

图纸

链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3D4B1B3LCRT2CAD配件价格订购
22250-1058030801015A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,373515M49,15251,6162,3 根据要求
22250-1058030801016A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,373516M49,15251,6162,3 根据要求
22250-1058030801018A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,373518M59,16251,6162,8 根据要求
22250-1058030801019A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,373519M59,16251,6162,8 根据要求
22250-1058030801020A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,373520M59,16251,6162,8 根据要求
22250-1058030801116A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,343716M49,15301,6162,3 根据要求
22250-1058030801118A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,343718M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801115A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,343715M49,15301,6162,3 根据要求
22250-1058030801119A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,343719M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801120A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,343720M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801216A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344216M49,15301,6162,3 根据要求
22250-1058030801218A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344218M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801215A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344215M49,15301,6162,3 根据要求
22250-1058030801219A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344219M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801225A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344225M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801220A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344220M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801222A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344222M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801224A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344224M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801315A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324715M49,15301,6162,3 根据要求
22250-1058030801316A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324716M49,15301,6162,3 根据要求
22250-1058030801330A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324730M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801320A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324720M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801322A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324722M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801324A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324724M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801325A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324725M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801328A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324728M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801416A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345216M49,15301,6162,3 根据要求
22250-1058030801418A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345218M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801420A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345220M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801415A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345215M49,15301,6162,3 根据要求
22250-1058030801432A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345232M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801425A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345225M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801428A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345228M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801430A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345230M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801519A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365719M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801535A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365735M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801520A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365720M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801522A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365722M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801525A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365725M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801528A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365728M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801530A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365730M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801532A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365732M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801620A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376020M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801619A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376019M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801625A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801638A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376038M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801628A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376028M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801630A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376030M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801632A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376032M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801635A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376035M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801720A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396020M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801722A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396022M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801724A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396024M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801725A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801728A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396028M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801730A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396030M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801735A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396035M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801820A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,426020M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801824A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427024M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801825A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801828A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427028M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801830A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427030M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801835A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427035M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801840A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427040M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030801919A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,456019M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801920A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,456020M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030801925A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,457025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801928A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,457028M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801930A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,457030M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030801935A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,457035M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030801940A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,457040M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030802019A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,496519M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802020A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,496520M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802022A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,496522M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802024A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,497024M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802025A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,497025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802030A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,497530M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802035A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,497535M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030802042A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,497542M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030802040A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,497540M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030802120A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,526520M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802125A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,527025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802130A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,527530M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802140A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,527540M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030802220A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,556520M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802225A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,557025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802230A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,558030M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802242A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,558042M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030802235A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,558035M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030802240A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,558040M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030802320A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,586520M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802322A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,586522M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802325A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,587025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802330A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,588030M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802335A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,588035M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030802340A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,588040M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030802420A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,626520M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802422A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,626522M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802424A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,627024M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802425A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,627025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802430A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,628030M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802435A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,628035M89,110301,6163,3 根据要求
22250-1058030802440A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,628040M109,112301,6163,3 根据要求
22250-1058030802519A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,666519M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802520A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,666520M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802522A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,666522M59,16301,6162,8 根据要求
22250-1058030802525A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,667025M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802528A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,668028M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802530A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,668030M69,18301,6163,3 根据要求
22250-1058030802540A10 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,668040M109,112301,6163,3 根据要求