norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:带聚酯拉线的氯丁橡胶。提示:DIN 7753 标准的环形三角皮带(窄三角皮带)。符合 ISO 1813 带导电性。三角皮带长度相等(1000 mm 以上)。


窄三角皮带比传统三角皮带功能更强大。

三角皮带在一定条件下耐油。必须避免与矿物油和矿物脂的长期接触,因为这些物质会缩短使用寿命。
温度范围:-55 °C 至 +70 °C。
三角皮带如果持续暴露在超过 +60  C 的温度下,使用寿命将缩短。
装配:装上皮带后须进行预先张紧。运行 15 - 20 分钟后须进行后续张紧。

针对多皮带式驱动,如需更换一条皮带,则须将其作为一个整体进行更换。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22071-02 三角皮带 DIN 7753 309 kB

图纸

三角皮带 DIN 7753

商品选择/筛选

订货号类型 1BW=皮带宽度B1B2H外部长度
LA
内部长度
LI
有效长度
LW
CAD配件价格订购
22071-02-10512型号 SPZ9,78,54,58524474512 根据要求
22071-02-10562型号 SPZ9,78,54,58574524562 根据要求
22071-02-10587型号 SPZ9,78,54,58599549587 根据要求
22071-02-10612型号 SPZ9,78,54,58624574612 根据要求
22071-02-10630型号 SPZ9,78,54,58642592630 根据要求
22071-02-10637型号 SPZ9,78,54,58649599637 根据要求
22071-02-10662型号 SPZ9,78,54,58674624662 根据要求
22071-02-10670型号 SPZ9,78,54,58682632670 根据要求
22071-02-10677型号 SPZ9,78,54,58689639677 根据要求
22071-02-10687型号 SPZ9,78,54,58699649687 根据要求
22071-02-10697型号 SPZ9,78,54,58709659697 根据要求
22071-02-10710型号 SPZ9,78,54,58722672710 根据要求
22071-02-10722型号 SPZ9,78,54,58734684722 根据要求
22071-02-10737型号 SPZ9,78,54,58749699737 根据要求
22071-02-10750型号 SPZ9,78,54,58762712750 根据要求
22071-02-10762型号 SPZ9,78,54,58774724762 根据要求
22071-02-10772型号 SPZ9,78,54,58784734772 根据要求
22071-02-10787型号 SPZ9,78,54,58799749787 根据要求
22071-02-10800型号 SPZ9,78,54,58812762800 根据要求
22071-02-10812型号 SPZ9,78,54,58824774812 根据要求
22071-02-10825型号 SPZ9,78,54,58837787825 根据要求
22071-02-10837型号 SPZ9,78,54,58849799837 根据要求
22071-02-10850型号 SPZ9,78,54,58862812850 根据要求
22071-02-10862型号 SPZ9,78,54,58874824862 根据要求
22071-02-10875型号 SPZ9,78,54,58887837875 根据要求
22071-02-10887型号 SPZ9,78,54,58899849887 根据要求
22071-02-10900型号 SPZ9,78,54,58912862900 根据要求
22071-02-10912型号 SPZ9,78,54,58924874912 根据要求
22071-02-10922型号 SPZ9,78,54,58934884922 根据要求
22071-02-10925型号 SPZ9,78,54,58937887925 根据要求
22071-02-10927型号 SPZ9,78,54,58939889927 根据要求
22071-02-10937型号 SPZ9,78,54,58949899937 根据要求
22071-02-10950型号 SPZ9,78,54,58962912950 根据要求
22071-02-10962型号 SPZ9,78,54,58974924962 根据要求
22071-02-10970型号 SPZ9,78,54,58982932970 根据要求
22071-02-10987型号 SPZ9,78,54,58999949987 根据要求
22071-02-11000型号 SPZ9,78,54,5810129621000 根据要求
22071-02-11012型号 SPZ9,78,54,5810249741012 根据要求
22071-02-11024型号 SPZ9,78,54,5810369861024 根据要求
22071-02-11037型号 SPZ9,78,54,5810499991037 根据要求
22071-02-11060型号 SPZ9,78,54,58107210221060 根据要求
22071-02-11087型号 SPZ9,78,54,58109910491087 根据要求
22071-02-11112型号 SPZ9,78,54,58112410741112 根据要求
22071-02-11120型号 SPZ9,78,54,58113210821120 根据要求
22071-02-11127型号 SPZ9,78,54,58113910891127 根据要求
22071-02-11137型号 SPZ9,78,54,58114910991137 根据要求
22071-02-11162型号 SPZ9,78,54,58117411241162 根据要求
22071-02-11180型号 SPZ9,78,54,58119211421180 根据要求
22071-02-11187型号 SPZ9,78,54,58119911491187 根据要求
22071-02-11202型号 SPZ9,78,54,58121411641202 根据要求
22071-02-11212型号 SPZ9,78,54,58122411741212 根据要求
22071-02-11237型号 SPZ9,78,54,58124911991237 根据要求
22071-02-11262型号 SPZ9,78,54,58127412241262 根据要求
22071-02-11270型号 SPZ9,78,54,58128212321270 根据要求
22071-02-11287型号 SPZ9,78,54,58129912491287 根据要求
22071-02-11312型号 SPZ9,78,54,58132412741312 根据要求
22071-02-11320型号 SPZ9,78,54,58133212821320 根据要求
22071-02-11337型号 SPZ9,78,54,58134912991337 根据要求
22071-02-11362型号 SPZ9,78,54,58137413241362 根据要求
22071-02-11387型号 SPZ9,78,54,58139913491387 根据要求
22071-02-11400型号 SPZ9,78,54,58141213621400 根据要求
22071-02-11420型号 SPZ9,78,54,58143213821420 根据要求
22071-02-11437型号 SPZ9,78,54,58144913991437 根据要求
22071-02-11462型号 SPZ9,78,54,58147414241462 根据要求
22071-02-11487型号 SPZ9,78,54,58149914491487 根据要求
22071-02-11500型号 SPZ9,78,54,58151214621500 根据要求
22071-02-11512型号 SPZ9,78,54,58152414741512 根据要求
22071-02-11587型号 SPZ9,78,54,58159915491587 根据要求
22071-02-11600型号 SPZ9,78,54,58161215621600 根据要求
22071-02-11612型号 SPZ9,78,54,58162415741612 根据要求
22071-02-11662型号 SPZ9,78,54,58167416241662 根据要求
22071-02-11687型号 SPZ9,78,54,58169916491687 根据要求
22071-02-11712型号 SPZ9,78,54,58172416741712 根据要求
22071-02-11737型号 SPZ9,78,54,58174916991737 根据要求
22071-02-11762型号 SPZ9,78,54,58177417241762 根据要求
22071-02-11787型号 SPZ9,78,54,58179917491787 根据要求
22071-02-11837型号 SPZ9,78,54,58184917991837 根据要求
22071-02-11887型号 SPZ9,78,54,58189918491887 根据要求
22071-02-11900型号 SPZ9,78,54,58191218621900 根据要求
22071-02-11937型号 SPZ9,78,54,58194918991937 根据要求
22071-02-11950型号 SPZ9,78,54,58196219121950 根据要求
22071-02-11987型号 SPZ9,78,54,58199919491987 根据要求
22071-02-12087型号 SPZ9,78,54,58209920492087 根据要求
22071-02-12137型号 SPZ9,78,54,58214920992137 根据要求
22071-02-12160型号 SPZ9,78,54,58217221222160 根据要求
22071-02-12187型号 SPZ9,78,54,58219921492187 根据要求
22071-02-12360型号 SPZ9,78,54,58237223222360 根据要求
22071-02-12410型号 SPZ9,78,54,58242223722410 根据要求
22071-02-12500型号 SPZ9,78,54,58251224622500 根据要求
22071-02-12540型号 SPZ9,78,54,58255225022540 根据要求
22071-02-12650型号 SPZ9,78,54,58266226122650 根据要求
22071-02-12800型号 SPZ9,78,54,58281227622800 根据要求
22071-02-12840型号 SPZ9,78,54,58285228022840 根据要求
22071-02-13000型号 SPZ9,78,54,58301229623000 根据要求
22071-02-13150型号 SPZ9,78,54,58316231123150 根据要求
22071-02-13170型号 SPZ9,78,54,58318231323170 根据要求
22071-02-13350型号 SPZ9,78,54,58336233123350 根据要求
22071-02-13550型号 SPZ9,78,54,58356235123550 根据要求
22071-02-20647型号 SPA12,7116,210664601647 根据要求
22071-02-20707型号 SPA12,7116,210724661707 根据要求
22071-02-20732型号 SPA12,7116,210749686732 根据要求
22071-02-20757型号 SPA12,7116,210774711757 根据要求
22071-02-20782型号 SPA12,7116,210799736782 根据要求
22071-02-20807型号 SPA12,7116,210824761807 根据要求
22071-02-20850型号 SPA12,7116,210867804850 根据要求
22071-02-20857型号 SPA12,7116,210874811857 根据要求
22071-02-20882型号 SPA12,7116,210899836882 根据要求
22071-02-20900型号 SPA12,7116,210917854900 根据要求
22071-02-20907型号 SPA12,7116,210924861907 根据要求
22071-02-20925型号 SPA12,7116,210942879925 根据要求
22071-02-20932型号 SPA12,7116,210949886932 根据要求
22071-02-20950型号 SPA12,7116,210967904950 根据要求
22071-02-20957型号 SPA12,7116,210974911957 根据要求
22071-02-20982型号 SPA12,7116,210999936982 根据要求
22071-02-21000型号 SPA12,7116,21010179541000 根据要求
22071-02-21042型号 SPA12,7116,21010599961042 根据要求
22071-02-21060型号 SPA12,7116,210107710141060 根据要求
22071-02-21082型号 SPA12,7116,210109910361082 根据要求
22071-02-21090型号 SPA12,7116,210110710441090 根据要求
22071-02-21107型号 SPA12,7116,210112410611107 根据要求
22071-02-21120型号 SPA12,7116,210113710741120 根据要求
22071-02-21132型号 SPA12,7116,210114910861132 根据要求
22071-02-21150型号 SPA12,7116,210116711041150 根据要求
22071-02-21157型号 SPA12,7116,210117411111157 根据要求
22071-02-21180型号 SPA12,7116,210119711341180 根据要求
22071-02-21207型号 SPA12,7116,210122411611207 根据要求
22071-02-21232型号 SPA12,7116,210124911861232 根据要求
22071-02-21250型号 SPA12,7116,210126712041250 根据要求
22071-02-21272型号 SPA12,7116,210128912261272 根据要求
22071-02-21282型号 SPA12,7116,210129912361282 根据要求
22071-02-21307型号 SPA12,7116,210132412611307 根据要求
22071-02-21320型号 SPA12,7116,210133712741320 根据要求
22071-02-21332型号 SPA12,7116,210134912861332 根据要求
22071-02-21382型号 SPA12,7116,210139913361382 根据要求
22071-02-21400型号 SPA12,7116,210141713541400 根据要求
22071-02-21407型号 SPA12,7116,210142413611407 根据要求
22071-02-21425型号 SPA12,7116,210144213791425 根据要求
22071-02-21432型号 SPA12,7116,210144913861432 根据要求
22071-02-21500型号 SPA12,7116,210151714541500 根据要求
22071-02-21507型号 SPA12,7116,210152414611507 根据要求
22071-02-21525型号 SPA12,7116,210154214791525 根据要求
22071-02-21532型号 SPA12,7116,210154914861532 根据要求
22071-02-21582型号 SPA12,7116,210159915361582 根据要求
22071-02-21600型号 SPA12,7116,210161715541600 根据要求
22071-02-21657型号 SPA12,7116,210167416111657 根据要求
22071-02-21682型号 SPA12,7116,210169916361682 根据要求
22071-02-21700型号 SPA12,7116,210171716541700 根据要求
22071-02-21707型号 SPA12,7116,210172416611707 根据要求
22071-02-21750型号 SPA12,7116,210176717041750 根据要求
22071-02-21782型号 SPA12,7116,210179917361782 根据要求
22071-02-21800型号 SPA12,7116,210181717541800 根据要求
22071-02-21850型号 SPA12,7116,210186718041850 根据要求
22071-02-21857型号 SPA12,7116,210187418111857 根据要求
22071-02-21882型号 SPA12,7116,210189918361882 根据要求
22071-02-21925型号 SPA12,7116,210194218791925 根据要求
22071-02-21950型号 SPA12,7116,210196719041950 根据要求
22071-02-21957型号 SPA12,7116,210197419111957 根据要求
22071-02-21982型号 SPA12,7116,210199919361982 根据要求
22071-02-22000型号 SPA12,7116,210201719542000 根据要求
22071-02-22032型号 SPA12,7116,210204919862032 根据要求
22071-02-22057型号 SPA12,7116,210207420112057 根据要求
22071-02-22082型号 SPA12,7116,210209920362082 根据要求
22071-02-22132型号 SPA12,7116,210214920862132 根据要求
22071-02-22182型号 SPA12,7116,210219921362182 根据要求
22071-02-22232型号 SPA12,7116,210224921862232 根据要求
22071-02-22282型号 SPA12,7116,210229922362282 根据要求
22071-02-22300型号 SPA12,7116,210231722542300 根据要求
22071-02-22360型号 SPA12,7116,210237723142360 根据要求
22071-02-22432型号 SPA12,7116,210244923862432 根据要求
22071-02-22532型号 SPA12,7116,210254924862532 根据要求
22071-02-22582型号 SPA12,7116,210259925362582 根据要求
22071-02-22607型号 SPA12,7116,210262425612607 根据要求
22071-02-22632型号 SPA12,7116,210264925862632 根据要求
22071-02-22650型号 SPA12,7116,210266726042650 根据要求
22071-02-22682型号 SPA12,7116,210269926362682 根据要求
22071-02-22732型号 SPA12,7116,210274926862732 根据要求
22071-02-22782型号 SPA12,7116,210279927362782 根据要求
22071-02-22800型号 SPA12,7116,210281727542800 根据要求
22071-02-22832型号 SPA12,7116,210284927862832 根据要求
22071-02-22847型号 SPA12,7116,210286428012847 根据要求
22071-02-22882型号 SPA12,7116,210289928362882 根据要求
22071-02-22900型号 SPA12,7116,210291728542900 根据要求
22071-02-22932型号 SPA12,7116,210294928862932 根据要求
22071-02-22982型号 SPA12,7116,210299929362982 根据要求
22071-02-23000型号 SPA12,7116,210301729543000 根据要求
22071-02-23032型号 SPA12,7116,210304929863032 根据要求
22071-02-23082型号 SPA12,7116,210309930363082 根据要求
22071-02-23150型号 SPA12,7116,210316731043150 根据要求
22071-02-23182型号 SPA12,7116,210319931363182 根据要求
22071-02-23250型号 SPA12,7116,210326732043250 根据要求
22071-02-23282型号 SPA12,7116,210329932363282 根据要求
22071-02-23350型号 SPA12,7116,210336733043350 根据要求
22071-02-23382型号 SPA12,7116,210339933363382 根据要求
22071-02-23450型号 SPA12,7116,210346734043450 根据要求
22071-02-23550型号 SPA12,7116,210356735043550 根据要求
22071-02-23650型号 SPA12,7116,210366736043650 根据要求
22071-02-23750型号 SPA12,7116,210376737043750 根据要求
22071-02-24000型号 SPA12,7116,210401739544000 根据要求
22071-02-24250型号 SPA12,7116,210426742044250 根据要求
22071-02-24500型号 SPA12,7116,210451744544500 根据要求
22071-02-31250型号 SPB16,3147,913127211901250 根据要求
22071-02-31400型号 SPB16,3147,913142213401400 根据要求
22071-02-31500型号 SPB16,3147,913152214401500 根据要求
22071-02-31550型号 SPB16,3147,913157214901550 根据要求
22071-02-31650型号 SPB16,3147,913167215901650 根据要求
22071-02-31700型号 SPB16,3147,913172216401700 根据要求
22071-02-32000型号 SPB16,3147,913202219402000 根据要求
22071-02-32180型号 SPB16,3147,913220221202180 根据要求
22071-02-32200型号 SPB16,3147,913222221402200 根据要求
22071-02-32240型号 SPB16,3147,913226221802240 根据要求
22071-02-32360型号 SPB16,3147,913238223002360 根据要求
22071-02-32410型号 SPB16,3147,913243223502410 根据要求
22071-02-32430型号 SPB16,3147,913245223702430 根据要求
22071-02-32530型号 SPB16,3147,913255224702530 根据要求
22071-02-32580型号 SPB16,3147,913260225202580 根据要求
22071-02-32600型号 SPB16,3147,913262225402600 根据要求
22071-02-32650型号 SPB16,3147,913267225902650 根据要求
22071-02-32680型号 SPB16,3147,913270226202680 根据要求
22071-02-32720型号 SPB16,3147,913274226602720 根据要求
22071-02-32760型号 SPB16,3147,913278227002760 根据要求
22071-02-32800型号 SPB16,3147,913282227402800 根据要求
22071-02-32840型号 SPB16,3147,913286227802840 根据要求
22071-02-32850型号 SPB16,3147,913287227902850 根据要求
22071-02-32900型号 SPB16,3147,913292228402900 根据要求
22071-02-32950型号 SPB16,3147,913297228902950 根据要求
22071-02-32990型号 SPB16,3147,913301229302990 根据要求
22071-02-33000型号 SPB16,3147,913302229403000 根据要求
22071-02-33070型号 SPB16,3147,913309230103070 根据要求
22071-02-33150型号 SPB16,3147,913317230903150 根据要求
22071-02-33170型号 SPB16,3147,913319231103170 根据要求
22071-02-33250型号 SPB16,3147,913327231903250 根据要求
22071-02-33320型号 SPB16,3147,913334232603320 根据要求
22071-02-33350型号 SPB16,3147,913337232903350 根据要求
22071-02-33450型号 SPB16,3147,913347233903450 根据要求
22071-02-33500型号 SPB16,3147,913352234403500 根据要求
22071-02-33550型号 SPB16,3147,913357234903550 根据要求
22071-02-33650型号 SPB16,3147,913367235903650 根据要求
22071-02-33750型号 SPB16,3147,913377236903750 根据要求
22071-02-33800型号 SPB16,3147,913382237403800 根据要求
22071-02-33870型号 SPB16,3147,913389238103870 根据要求
22071-02-34000型号 SPB16,3147,913402239404000 根据要求
22071-02-34060型号 SPB16,3147,913408240004060 根据要求
22071-02-34120型号 SPB16,3147,913414240604120 根据要求
22071-02-34250型号 SPB16,3147,913427241904250 根据要求
22071-02-34310型号 SPB16,3147,913433242504310 根据要求
22071-02-34370型号 SPB16,3147,913439243104370 根据要求
22071-02-34500型号 SPB16,3147,913452244404500 根据要求
22071-02-34560型号 SPB16,3147,913458245004560 根据要求
22071-02-34620型号 SPB16,3147,913464245604620 根据要求
22071-02-34750型号 SPB16,3147,913477246904750 根据要求
22071-02-34820型号 SPB16,3147,913484247604820 根据要求
22071-02-34870型号 SPB16,3147,913489248104870 根据要求
22071-02-35000型号 SPB16,3147,913502249405000 根据要求