norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:带聚酯拉线的氯丁橡胶。提示:DIN 2215 标准的环形三角皮带(传统三角皮带)。符合 ISO 1813 带导电性。三角皮带长度相等(1000 mm 以上)。

三角皮带在一定条件下耐油。必须避免与矿物油和矿物脂的长期接触,因为这些物质会缩短使用寿命。
温度范围:-55 °C 至 +70 °C。
三角皮带如果持续暴露在超过 +60  C 的温度下,使用寿命将缩短。
装配:装上皮带后须进行预先张紧。运行 15 - 20 分钟后须进行后续张紧。

针对多皮带式驱动,如需更换一条皮带,则须将其作为一个整体进行更换。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22071 三角皮带 DIN 2215 324 kB

图纸

三角皮带 DIN 2215

商品选择/筛选

订货号类型 1BW=皮带宽度B1B2H外部长度
LA
内部长度
LI
有效长度
LW
CAD配件价格订购
22071-10425型号 10/z108,56,16463425448 根据要求
22071-10450型号 10/z108,56,16488450473 根据要求
22071-10475型号 10/z108,56,16513475498 根据要求
22071-10500型号 10/z108,56,16538500523 根据要求
22071-10508型号 10/z108,56,16546508531 根据要求
22071-10520型号 10/z108,56,16558520543 根据要求
22071-10530型号 10/z108,56,16568530553 根据要求
22071-10560型号 10/z108,56,16598560583 根据要求
22071-10575型号 10/z108,56,16613575598 根据要求
22071-10584型号 10/z108,56,16622584607 根据要求
22071-10600型号 10/z108,56,16638600623 根据要求
22071-10610型号 10/z108,56,16648610633 根据要求
22071-10630型号 10/z108,56,16668630653 根据要求
22071-10650型号 10/z108,56,16688650673 根据要求
22071-10670型号 10/z108,56,16708670693 根据要求
22071-10686型号 10/z108,56,16724686709 根据要求
22071-10700型号 10/z108,56,16738700723 根据要求
22071-10710型号 10/z108,56,16748710733 根据要求
22071-10725型号 10/z108,56,16763725748 根据要求
22071-10730型号 10/z108,56,16768730753 根据要求
22071-10750型号 10/z108,56,16788750773 根据要求
22071-10765型号 10/z108,56,16803765788 根据要求
22071-10775型号 10/z108,56,16813775798 根据要求
22071-10800型号 10/z108,56,16838800823 根据要求
22071-10813型号 10/z108,56,16851813836 根据要求
22071-10820型号 10/z108,56,16858820843 根据要求
22071-10825型号 10/z108,56,16863825848 根据要求
22071-10838型号 10/z108,56,16876838861 根据要求
22071-10850型号 10/z108,56,16888850873 根据要求
22071-10865型号 10/z108,56,16903865888 根据要求
22071-10875型号 10/z108,56,16913875898 根据要求
22071-10900型号 10/z108,56,16938900923 根据要求
22071-10914型号 10/z108,56,16952914937 根据要求
22071-10925型号 10/z108,56,16963925948 根据要求
22071-10953型号 10/z108,56,16991953976 根据要求
22071-10990型号 10/z108,56,1610289901013 根据要求
22071-11000型号 10/z108,56,16103810001023 根据要求
22071-11016型号 10/z108,56,16105410161039 根据要求
22071-11030型号 10/z108,56,16106810301053 根据要求
22071-11041型号 10/z108,56,16107910411064 根据要求
22071-11060型号 10/z108,56,16109810601083 根据要求
22071-11080型号 10/z108,56,16111810801103 根据要求
22071-11105型号 10/z108,56,16114311051128 根据要求
22071-11120型号 10/z108,56,16115811201143 根据要求
22071-11150型号 10/z108,56,16118811501173 根据要求
22071-11170型号 10/z108,56,16120811701193 根据要求
22071-11180型号 10/z108,56,16121811801203 根据要求
22071-11194型号 10/z108,56,16123211941217 根据要求
22071-11215型号 10/z108,56,16125312151238 根据要求
22071-11230型号 10/z108,56,16126812301253 根据要求
22071-11250型号 10/z108,56,16128812501273 根据要求
22071-11270型号 10/z108,56,16130812701293 根据要求
22071-11295型号 10/z108,56,16133312951318 根据要求
22071-11320型号 10/z108,56,16135813201343 根据要求
22071-11346型号 10/z108,56,16138413461369 根据要求
22071-11371型号 10/z108,56,16140913711394 根据要求
22071-11400型号 10/z108,56,16143814001423 根据要求
22071-11450型号 10/z108,56,16148814501473 根据要求
22071-11475型号 10/z108,56,16151314751498 根据要求
22071-11500型号 10/z108,56,16153815001523 根据要求
22071-11550型号 10/z108,56,16158815501573 根据要求
22071-11600型号 10/z108,56,16163816001623 根据要求
22071-11680型号 10/z108,56,16171816801703 根据要求
22071-11750型号 10/z108,56,16178817501773 根据要求
22071-11800型号 10/z108,56,16183818001823 根据要求
22071-11900型号 10/z108,56,16193819001923 根据要求
22071-12080型号 10/z108,56,16211820802103 根据要求
22071-12360型号 10/z108,56,16239823602383 根据要求
22071-20457型号 13/a13117,88507457487 根据要求
22071-20483型号 13/a13117,88533483513 根据要求
22071-20508型号 13/a13117,88558508538 根据要求
22071-20535型号 13/a13117,88585535565 根据要求
22071-20560型号 13/a13117,88610560590 根据要求
22071-20580型号 13/a13117,88630580610 根据要求
22071-20600型号 13/a13117,88650600630 根据要求
22071-20630型号 13/a13117,88680630660 根据要求
22071-20670型号 13/a13117,88720670700 根据要求
22071-20710型号 13/a13117,88760710740 根据要求
22071-20730型号 13/a13117,88780730760 根据要求
22071-20750型号 13/a13117,88800750780 根据要求
22071-20767型号 13/a13117,88817767797 根据要求
22071-20787型号 13/a13117,88837787817 根据要求
22071-20800型号 13/a13117,88850800830 根据要求
22071-20813型号 13/a13117,88863813843 根据要求
22071-20825型号 13/a13117,88875825855 根据要求
22071-20838型号 13/a13117,88888838868 根据要求
22071-20850型号 13/a13117,88900850880 根据要求
22071-20875型号 13/a13117,88925875905 根据要求
22071-20889型号 13/a13117,88939889919 根据要求
22071-20900型号 13/a13117,88950900930 根据要求
22071-20914型号 13/a13117,88964914944 根据要求
22071-20925型号 13/a13117,88975925955 根据要求
22071-20939型号 13/a13117,88989939969 根据要求
22071-20950型号 13/a13117,881000950980 根据要求
22071-20965型号 13/a13117,881015965995 根据要求
22071-20975型号 13/a13117,8810259751005 根据要求
22071-20991型号 13/a13117,8810419911021 根据要求
22071-21000型号 13/a13117,88105010001030 根据要求
22071-21016型号 13/a13117,88106610161046 根据要求
22071-21030型号 13/a13117,88108010301060 根据要求
22071-21041型号 13/a13117,88109110411071 根据要求
22071-21060型号 13/a13117,88111010601090 根据要求
22071-21075型号 13/a13117,88112510751105 根据要求
22071-21120型号 13/a13117,88117011201150 根据要求
22071-21143型号 13/a13117,88119311431173 根据要求
22071-21168型号 13/a13117,88121811681198 根据要求
22071-21180型号 13/a13117,88123011801210 根据要求
22071-21250型号 13/a13117,88130012501280 根据要求
22071-21270型号 13/a13117,88132012701300 根据要求
22071-21300型号 13/a13117,88135013001330 根据要求
22071-21320型号 13/a13117,88137013201350 根据要求
22071-21400型号 13/a13117,88145014001430 根据要求
22071-21448型号 13/a13117,88149814481478 根据要求
22071-21475型号 13/a13117,88152514751505 根据要求
22071-21500型号 13/a13117,88155015001530 根据要求
22071-21550型号 13/a13117,88160015501580 根据要求
22071-21575型号 13/a13117,88162515751605 根据要求
22071-21600型号 13/a13117,88165016001630 根据要求
22071-21625型号 13/a13117,88167516251655 根据要求
22071-21651型号 13/a13117,88170116511681 根据要求
22071-21700型号 13/a13117,88175017001730 根据要求
22071-21725型号 13/a13117,88177517251755 根据要求
22071-21750型号 13/a13117,88180017501780 根据要求
22071-21780型号 13/a13117,88183017801810 根据要求
22071-21800型号 13/a13117,88185018001830 根据要求
22071-21825型号 13/a13117,88187518251855 根据要求
22071-21854型号 13/a13117,88190418541884 根据要求
22071-21880型号 13/a13117,88193018801910 根据要求
22071-22010型号 13/a13117,88206020102040 根据要求
22071-22030型号 13/a13117,88208020302060 根据要求
22071-22040型号 13/a13117,88209020402070 根据要求
22071-22057型号 13/a13117,88210720572087 根据要求
22071-22083型号 13/a13117,88213320832113 根据要求
22071-22100型号 13/a13117,88215021002130 根据要求
22071-22120型号 13/a13117,88217021202150 根据要求
22071-22134型号 13/a13117,88218421342164 根据要求
22071-22150型号 13/a13117,88220021502180 根据要求
22071-22184型号 13/a13117,88223421842214 根据要求
22071-22200型号 13/a13117,88225022002230 根据要求
22071-22240型号 13/a13117,88229022402270 根据要求
22071-22261型号 13/a13117,88231122612291 根据要求
22071-22285型号 13/a13117,88233522852315 根据要求
22071-22311型号 13/a13117,88236123112341 根据要求
22071-22337型号 13/a13117,88238723372367 根据要求
22071-22360型号 13/a13117,88241023602390 根据要求
22071-22388型号 13/a13117,88243823882418 根据要求
22071-22413型号 13/a13117,88246324132443 根据要求
22071-22435型号 13/a13117,88248524352465 根据要求
22071-22475型号 13/a13117,88252524752505 根据要求
22071-22500型号 13/a13117,88255025002530 根据要求
22071-22540型号 13/a13117,88259025402570 根据要求
22071-22591型号 13/a13117,88264125912621 根据要求
22071-22616型号 13/a13117,88266626162646 根据要求
22071-22650型号 13/a13117,88270026502680 根据要求
22071-22667型号 13/a13117,88271726672697 根据要求
22071-22730型号 13/a13117,88278027302760 根据要求
22071-22743型号 13/a13117,88279327432773 根据要求
22071-22800型号 13/a13117,88285028002830 根据要求
22071-22840型号 13/a13117,88289028402870 根据要求
22071-22946型号 13/a13117,88299629462976 根据要求
22071-23000型号 13/a13117,88305030003030 根据要求
22071-23050型号 13/a13117,88310030503080 根据要求
22071-23150型号 13/a13117,88320031503180 根据要求
22071-23250型号 13/a13117,88330032503280 根据要求
22071-23350型号 13/a13117,88340033503380 根据要求
22071-23404型号 13/a13117,88345434043434 根据要求
22071-23454型号 13/a13117,88350434543484 根据要求
22071-23550型号 13/a13117,88360035503580 根据要求
22071-23650型号 13/a13117,88370036503680 根据要求
22071-23683型号 13/a13117,88373336833713 根据要求
22071-24000型号 13/a13117,88405040004030 根据要求
22071-24572型号 13/a13117,88462245724602 根据要求
22071-25000型号 13/a13117,88505050005030 根据要求
22071-30615型号 17/b17149,411684615660 根据要求
22071-30635型号 17/b17149,411704635680 根据要求
22071-30650型号 17/b17149,411719650695 根据要求
22071-30670型号 17/b17149,411739670715 根据要求
22071-30686型号 17/b17149,411755686731 根据要求
22071-30710型号 17/b17149,411779710755 根据要求
22071-30725型号 17/b17149,411794725770 根据要求
22071-30737型号 17/b17149,411806737782 根据要求
22071-30750型号 17/b17149,411819750795 根据要求
22071-30762型号 17/b17149,411831762807 根据要求
22071-30775型号 17/b17149,411844775820 根据要求
22071-30788型号 17/b17149,411857788833 根据要求
22071-30800型号 17/b17149,411869800845 根据要求
22071-30813型号 17/b17149,411882813858 根据要求
22071-30826型号 17/b17149,411895826871 根据要求
22071-30838型号 17/b17149,411907838883 根据要求
22071-30850型号 17/b17149,411919850895 根据要求
22071-30864型号 17/b17149,411933864909 根据要求
22071-30875型号 17/b17149,411944875920 根据要求
22071-30889型号 17/b17149,411958889934 根据要求
22071-30900型号 17/b17149,411969900945 根据要求
22071-30915型号 17/b17149,411984915960 根据要求
22071-30925型号 17/b17149,411994925970 根据要求
22071-30940型号 17/b17149,4111009940985 根据要求
22071-30950型号 17/b17149,4111019950995 根据要求
22071-30965型号 17/b17149,41110349651010 根据要求
22071-30975型号 17/b17149,41110449751020 根据要求
22071-30991型号 17/b17149,41110609911036 根据要求
22071-31000型号 17/b17149,411106910001045 根据要求
22071-31017型号 17/b17149,411108610171062 根据要求
22071-31030型号 17/b17149,411109910301075 根据要求
22071-31040型号 17/b17149,411110910401085 根据要求
22071-31050型号 17/b17149,411111910501095 根据要求
22071-31060型号 17/b17149,411112910601105 根据要求
22071-31075型号 17/b17149,411114410751120 根据要求
22071-31090型号 17/b17149,411115910901135 根据要求
22071-31100型号 17/b17149,411116911001145 根据要求
22071-31120型号 17/b17149,411118911201165 根据要求
22071-31150型号 17/b17149,411121911501195 根据要求
22071-31175型号 17/b17149,411124411751220 根据要求
22071-31180型号 17/b17149,411124911801225 根据要求
22071-31200型号 17/b17149,411126912001245 根据要求
22071-31215型号 17/b17149,411128412151260 根据要求
22071-31225型号 17/b17149,411129412251270 根据要求
22071-31250型号 17/b17149,411131912501295 根据要求
22071-31270型号 17/b17149,411133912701315 根据要求
22071-31300型号 17/b17149,411136913001345 根据要求
22071-31320型号 17/b17149,411138913201365 根据要求
22071-31335型号 17/b17149,411140413351380 根据要求
22071-31350型号 17/b17149,411141913501395 根据要求
22071-31360型号 17/b17149,411142913601405 根据要求
22071-31372型号 17/b17149,411144113721417 根据要求
22071-31400型号 17/b17149,411146914001445 根据要求
22071-31422型号 17/b17149,411149114221467 根据要求
22071-31450型号 17/b17149,411151914501495 根据要求
22071-31470型号 17/b17149,411153914701515 根据要求
22071-31500型号 17/b17149,411156915001545 根据要求
22071-31525型号 17/b17149,411159415251570 根据要求
22071-31550型号 17/b17149,411161915501595 根据要求
22071-31575型号 17/b17149,411164415751620 根据要求
22071-31600型号 17/b17149,411166916001645 根据要求
22071-31625型号 17/b17149,411169416251670 根据要求
22071-31650型号 17/b17149,411171916501695 根据要求
22071-31676型号 17/b17149,411174516761721 根据要求
22071-31700型号 17/b17149,411176917001745 根据要求
22071-31725型号 17/b17149,411179417251770 根据要求
22071-31750型号 17/b17149,411181917501795 根据要求
22071-31761型号 17/b17149,411183017611806 根据要求
22071-31775型号 17/b17149,411184417751820 根据要求
22071-31800型号 17/b17149,411186918001845 根据要求
22071-31829型号 17/b17149,411189818291874 根据要求
22071-31850型号 17/b17149,411191918501895 根据要求
22071-31880型号 17/b17149,411194918801925 根据要求
22071-31900型号 17/b17149,411196919001945 根据要求
22071-31930型号 17/b17149,411199919301975 根据要求
22071-31950型号 17/b17149,411201919501995 根据要求
22071-31981型号 17/b17149,411205019812026 根据要求
22071-32000型号 17/b17149,411206920002045 根据要求
22071-32030型号 17/b17149,411209920302075 根据要求
22071-32060型号 17/b17149,411212920602105 根据要求
22071-32083型号 17/b17149,411215220832128 根据要求
22071-32108型号 17/b17149,411217721082153 根据要求
22071-32120型号 17/b17149,411218921202165 根据要求
22071-32134型号 17/b17149,411220321342179 根据要求
22071-32160型号 17/b17149,411222921602205 根据要求
22071-32184型号 17/b17149,411225321842229 根据要求
22071-32200型号 17/b17149,411226621972242 根据要求
22071-32210型号 17/b17149,411227922102255 根据要求
22071-32240型号 17/b17149,411230922402285 根据要求
22071-32261型号 17/b17149,411233022612306 根据要求
22071-32286型号 17/b17149,411235522862331 根据要求
22071-32300型号 17/b17149,411236923002345 根据要求
22071-32337型号 17/b17149,411240623372382 根据要求
22071-32360型号 17/b17149,411242923602405 根据要求
22071-32388型号 17/b17149,411245723882433 根据要求
22071-32400型号 17/b17149,411246924002445 根据要求
22071-32413型号 17/b17149,411248224132458 根据要求
22071-32438型号 17/b17149,411250724382483 根据要求
22071-32450型号 17/b17149,411251924502495 根据要求
22071-32465型号 17/b17149,411253424652510 根据要求
22071-32500型号 17/b17149,411256925002545 根据要求
22071-32515型号 17/b17149,411258425152560 根据要求
22071-32540型号 17/b17149,411260925402585 根据要求
22071-32565型号 17/b17149,411263425652610 根据要求
22071-32600型号 17/b17149,411266926002645 根据要求
22071-32616型号 17/b17149,411268526162661 根据要求
22071-32650型号 17/b17149,411271926502695 根据要求
22071-32667型号 17/b17149,411273626672712 根据要求
22071-32700型号 17/b17149,411276927002745 根据要求
22071-32718型号 17/b17149,411278727182763 根据要求
22071-32750型号 17/b17149,411281927502795 根据要求
22071-32800型号 17/b17149,411286928002845 根据要求
22071-32840型号 17/b17149,411290928402885 根据要求
22071-32900型号 17/b17149,411296929002945 根据要求
22071-32921型号 17/b17149,411299029212966 根据要求
22071-32950型号 17/b17149,411301929502995 根据要求
22071-33000型号 17/b17149,411306930003045 根据要求
22071-33050型号 17/b17149,411311930503095 根据要求
22071-33100型号 17/b17149,411316931003145 根据要求
22071-33150型号 17/b17149,411321931503195 根据要求
22071-33175型号 17/b17149,411324431753220 根据要求
22071-33200型号 17/b17149,411326932003245 根据要求
22071-33250型号 17/b17149,411331932503295 根据要求
22071-33302型号 17/b17149,411337133023347 根据要求
22071-33350型号 17/b17149,411341933503395 根据要求
22071-33378型号 17/b17149,411344733783423 根据要求
22071-33404型号 17/b17149,411347334043449 根据要求
22071-33450型号 17/b17149,411351934503495 根据要求
22071-33505型号 17/b17149,411357435053550 根据要求
22071-33550型号 17/b17149,411361935503595 根据要求
22071-33581型号 17/b17149,411365035813626 根据要求
22071-33600型号 17/b17149,411366936003645 根据要求
22071-33658型号 17/b17149,411372736583703 根据要求
22071-33700型号 17/b17149,411376937003745 根据要求
22071-33750型号 17/b17149,411381937503795 根据要求
22071-33810型号 17/b17149,411387938103855 根据要求
22071-33895型号 17/b17149,411391938953895 根据要求
22071-33861型号 17/b17149,411393038613906 根据要求
22071-33912型号 17/b17149,411398139123957 根据要求
22071-33950型号 17/b17149,411401939503995 根据要求
22071-34000型号 17/b17149,411406940004045 根据要求
22071-34115型号 17/b17149,411418441154160 根据要求
22071-34200型号 17/b17149,411426942004245 根据要求
22071-34250型号 17/b17149,411431942504295 根据要求
22071-34378型号 17/b17149,411443843784414 根据要求
22071-34394型号 17/b17149,411446343944439 根据要求
22071-34450型号 17/b17149,411451944504495 根据要求
22071-34500型号 17/b17149,411456945004545 根据要求
22071-34572型号 17/b17149,411464145724617 根据要求
22071-34699型号 17/b17149,411476846994744 根据要求
22071-34750型号 17/b17149,411481947504795 根据要求
22071-34826型号 17/b17149,411489548264871 根据要求
22071-34877型号 17/b17149,411494648774922 根据要求
22071-34953型号 17/b17149,411502249534998 根据要求
22071-35000型号 17/b17149,411506950005045 根据要求