norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
灰口铸铁三角皮带轮用于使用锥面紧固衬套进行装配
22070

灰口铸铁三角皮带轮 用于使用锥面紧固衬套进行装配

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:灰口铸铁 EN-GJL-250。规格:黑色氧化处理。提示:三角皮带轮用于窄三角皮带 DIN 2215 和三角皮带 DIN 7753。

三角皮带轮基于 DIN 2211 或 DIN 2217。其有一个用于锥面紧固衬套的圆锥孔。锥面紧固衬套必须另行订购,具有针对不同轴直径的各种规格可供选择。

三角皮带轮符合 ISO 1940 平衡精度等级 G6.3 进行静态平衡。

三角皮带轮设计的最大圆周速度为 35 m/s。
附件:锥形夹紧套 23200。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22070 灰口铸铁三角皮带轮用于使用锥面紧固衬套进行装配 315 kB

图纸

灰口铸铁三角皮带轮用于使用锥面紧固衬套进行装配

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2类型N=槽数BB1CD

D1
max.
D2D5EE1LL1TαCAD配件价格订购
22070-10631型号 spz/10/z适用锥形衬套1108A1168,52636211-28-8122261134° 根据要求
22070-10632型号 spz/10/z适用锥形衬套1108J2288,5263-11-28388122261134° 根据要求
22070-10633型号 spz/10/z适用锥形衬套1108J3408,5263-11-283881222181134° 根据要求
22070-10671型号 spz/10/z适用锥形衬套1108A1168,52676211-28-8122261134° 根据要求
22070-10672型号 spz/10/z适用锥形衬套1108J2288,5267-11-28388122261134° 根据要求
22070-12711型号 spz/10/z适用锥形衬套1108A1168,52716211-28-8122261134° 根据要求
22070-13712型号 spz/10/z适用锥形衬套1108J2288,5271-11-28428122261134° 根据要求
22070-14713型号 spz/10/z适用锥形衬套1108J3408,5271-11-284281222181134° 根据要求
22070-15751型号 spz/10/z适用锥形衬套1108A1168,52756211-28-8122261134° 根据要求
22070-16752型号 spz/10/z适用锥形衬套1210J2288,5275-11-32488122531134° 根据要求
22070-17753型号 spz/10/z适用锥形衬套1210J3408,5275-11-324881225151134° 根据要求
22070-18801型号 spz/10/z适用锥形衬套1210A1168,52807511-32-8122591134° 根据要求
22070-19802型号 spz/10/z适用锥形衬套1210J2288,5280-11-32528122531134° 根据要求
22070-21851型号 spz/10/z适用锥形衬套1210A1168,52858611-32-8122591138° 根据要求
22070-22852型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,5285-12-42578122531138° 根据要求
22070-23853型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J3408,5285-12-425781225151138° 根据要求
22070-24901型号 spz/10/z适用锥形衬套1210A1168,52908611-32-8122591138° 根据要求
22070-25902型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,5290-12-42628122531138° 根据要求
22070-26903型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J3408,5290-12-426281225151138° 根据要求
22070-27951型号 spz/10/z适用锥形衬套1210A1168,52958611-32-8122591138° 根据要求
22070-28952型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,5295-12-42678122531138° 根据要求
22070-11001型号 spz/10/z适用锥形衬套1210A1168,521008611-32-8122591138° 根据要求
22070-11002型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,52100-12-42718122531138° 根据要求
22070-11003型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J3408,52100-12-427181225151138° 根据要求
22070-11061型号 spz/10/z适用锥形衬套1610A1168,521069212-42-8122591138° 根据要求
22070-11062型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,52106-12-42768122531138° 根据要求
22070-11063型号 spz/10/z适用锥形衬套1615J3408,52106-12-427681225151138° 根据要求
22070-11121型号 spz/10/z适用锥形衬套1610A1168,521129212-42-8122591138° 根据要求
22070-11122型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,52112-12-42848122531138° 根据要求
22070-11123型号 spz/10/z适用锥形衬套2012J3408,52112-14-50848123281138° 根据要求
22070-11181型号 spz/10/z适用锥形衬套1610A1168,521189212-42-8122591138° 根据要求
22070-11182型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,52118-12-42908122531138° 根据要求
22070-11183型号 spz/10/z适用锥形衬套2012B3408,52118-14-50908123281138° 根据要求
22070-11251型号 spz/10/z适用锥形衬套1610A1168,521259212-42-8122591138° 根据要求
22070-11252型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,52125-12-42988122531138° 根据要求
22070-11253型号 spz/10/z适用锥形衬套2012B3408,52125-14-50988123281138° 根据要求
22070-11321型号 spz/10/z适用锥形衬套1610A1168,521329212-42-8122591138° 根据要求
22070-11322型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,52132-12-421038122531138° 根据要求
22070-11323型号 spz/10/z适用锥形衬套2012B3408,52132-14-501038123281138° 根据要求
22070-11402型号 spz/10/z适用锥形衬套1610J2288,52140-12-421128122531138° 根据要求
22070-11403型号 spz/10/z适用锥形衬套2012B3408,52140-14-501128123281138° 根据要求
22070-11501型号 spz/10/z适用锥形衬套1610D1168,521509212-42-8122591138° 根据要求
22070-11502型号 spz/10/z适用锥形衬套2012A2288,5215011214-50-8123241138° 根据要求
22070-11503型号 spz/10/z适用锥形衬套2012B3408,52150-14-501228123281138° 根据要求
22070-11601型号 spz/10/z适用锥形衬套1610D1168,521609212-42-8122591138° 根据要求
22070-11602型号 spz/10/z适用锥形衬套2012D2288,5216011214-50-8123241138° 根据要求
22070-11801型号 spz/10/z适用锥形衬套1610D1168,521809212-421528122591138° 根据要求
22070-11802型号 spz/10/z适用锥形衬套2012D2288,5218010614-501528123241138° 根据要求
22070-11803型号 spz/10/z适用锥形衬套2012E3408,5218010614-501528123281138° 根据要求
22070-12001型号 spz/10/z适用锥形衬套2012D1168,5220011214-5017181232161138° 根据要求
22070-12002型号 spz/10/z适用锥形衬套2012D2288,5220011214-501718123241138° 根据要求
22070-12003型号 spz/10/z适用锥形衬套2012F3408,5220011214-501718123241138° 根据要求
22070-12241型号 spz/10/z适用锥形衬套2012L1168,5222411014-501958123281138° 根据要求
22070-12242型号 spz/10/z适用锥形衬套2012G2288,5222411214-501958123241138° 根据要求
22070-12501型号 spz/10/z适用锥形衬套2012C1168,5225011014-502238123281138° 根据要求
22070-12502型号 spz/10/z适用锥形衬套2012C2288,5225011214-502238123221138° 根据要求
22070-12801型号 spz/10/z适用锥形衬套2012C1168,5228011014-502528123281138° 根据要求
22070-12802型号 spz/10/z适用锥形衬套2012C2288,5228011214-502538123221138° 根据要求
22070-12803型号 spz/10/z适用锥形衬套2517C3408,5228012418-65254812452,51138° 根据要求
22070-13151型号 spz/10/z适用锥形衬套2012C1168,5231511014-502888123281138° 根据要求
22070-13152型号 spz/10/z适用锥形衬套2012C2288,5231511014-502888123221138° 根据要求
22070-20711型号 spa/13/a适用锥形衬套1108A120112,8716011-28-101522213,834° 根据要求
22070-13153型号 spz/10/z适用锥形衬套2517C3408,5231512018-65288812452,51138° 根据要求
22070-20712型号 spa/13/a适用锥形衬套1108J235112,871-11-28401015221313,834° 根据要求
22070-20713型号 spa/13/a适用锥形衬套1108J350112,871-11-28401015222813,834° 根据要求
22070-20751型号 spa/13/a适用锥形衬套1108A120112,8756011-28-101522213,834° 根据要求
22070-20752型号 spa/13/a适用锥形衬套1108J235112,875-11-28441015221313,834° 根据要求
22070-20753型号 spa/13/a适用锥形衬套1108J350112,875-11-28441015222813,834° 根据要求
22070-20801型号 spa/13/a适用锥形衬套1210A120112,8808411-32-101525513,834° 根据要求
22070-20802型号 spa/13/a适用锥形衬套1210J235112,880-11-32501015251013,834° 根据要求
22070-20803型号 spa/13/a适用锥形衬套1210J350112,880-11-32501015252513,834° 根据要求
22070-20852型号 spa/13/a适用锥形衬套1210J235112,885-11-32551015251013,834° 根据要求
22070-20853型号 spa/13/a适用锥形衬套1210J350112,885-11-32551015252513,834° 根据要求
22070-20901型号 spa/13/a适用锥形衬套1210A120112,8909011-32-101525513,834° 根据要求
22070-20902型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J235112,890-12-42601015251013,834° 根据要求
22070-20903型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J350112,890-12-42561015252513,834° 根据要求
22070-20951型号 spa/13/a适用锥形衬套1210A120112,8959011-32-101525513,834° 根据要求
22070-20952型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J235112,895-12-42621015251013,834° 根据要求
22070-20953型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J350112,895-12-42621015252513,834° 根据要求
22070-21001型号 spa/13/a适用锥形衬套1610A120112,81009212-42-101525513,834° 根据要求
22070-21002型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J235112,8100-12-42661015251013,834° 根据要求
22070-21003型号 spa/13/a适用锥形衬套1610B350112,8100-12-42661015252513,834° 根据要求
22070-21061型号 spa/13/a适用锥形衬套1610A120112,81068512-42-101525513,834° 根据要求
22070-21062型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J235112,8106-12-42721015251013,834° 根据要求
22070-21063型号 spa/13/a适用锥形衬套1610B350112,8106-12-42721015252513,834° 根据要求
22070-21121型号 spa/13/a适用锥形衬套1610A120112,81129012-42-101525513,834° 根据要求
22070-21122型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J235112,8112-12-42771015251013,834° 根据要求
22070-21181型号 spa/13/a适用锥形衬套1610A120112,811896,412-42-101525513,834° 根据要求
22070-21182型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J235112,8118-12-42851015251013,834° 根据要求
22070-21183型号 spa/13/a适用锥形衬套2012B350112,8118-14-50851015321813,834° 根据要求
22070-21251型号 spa/13/a适用锥形衬套1610A120112,81259212-42-101525513,838° 根据要求
22070-21252型号 spa/13/a适用锥形衬套1610J235112,8125-12-42921015251013,838° 根据要求
22070-21253型号 spa/13/a适用锥形衬套2012B350112,8125-14-50921015321813,838° 根据要求
22070-21321型号 spa/13/a适用锥形衬套1610A120112,81329212-42-101525513,838° 根据要求
22070-21322型号 spa/13/a适用锥形衬套2012J235112,8132-14-5097101532313,838° 根据要求
22070-21323型号 spa/13/a适用锥形衬套2012B350112,8132-14-50971015321813,838° 根据要求
22070-21401型号 spa/13/a适用锥形衬套1610A120112,81409212-42-101525513,838° 根据要求
22070-21402型号 spa/13/a适用锥形衬套2012J235112,8140-14-50106101532313,838° 根据要求
22070-21403型号 spa/13/a适用锥形衬套2517J350112,8140-18-65106101545513,838° 根据要求
22070-21501型号 spa/13/a适用锥形衬套1610D120112,81509212-42-101525513,838° 根据要求
22070-21502型号 spa/13/a适用锥形衬套2012J235112,8150-14-50116101532313,838° 根据要求
22070-21503型号 spa/13/a适用锥形衬套2517J350112,8150-18-65116101545513,838° 根据要求
22070-21601型号 spa/13/a适用锥形衬套1610D120112,81609212-42-101525513,838° 根据要求
22070-21602型号 spa/13/a适用锥形衬套2012J235112,8160-14-50126101532313,838° 根据要求
22070-21603型号 spa/13/a适用锥形衬套2517J350112,8160-18-65126101545513,838° 根据要求
22070-21702型号 spa/13/a适用锥形衬套2012J235112,8170-14-50135101532313,838° 根据要求
22070-21703型号 spa/13/a适用锥形衬套2517J350112,8170-18-65135101545513,838° 根据要求
22070-21801型号 spa/13/a适用锥形衬套1610D120112,81809212-42146101525513,838° 根据要求
22070-21802型号 spa/13/a适用锥形衬套2012F235112,818010814-501461015321,513,838° 根据要求
22070-21803型号 spa/13/a适用锥形衬套2517J350112,8180-18-65146101545513,838° 根据要求
22070-22001型号 spa/13/a适用锥形衬套2012D120112,820010814-501651015321213,838° 根据要求
22070-22002型号 spa/13/a适用锥形衬套2517L235112,820012318-65165101545513,838° 根据要求
22070-22003型号 spa/13/a适用锥形衬套2517F350112,820012318-651771015452,513,838° 根据要求
22070-22241型号 spa/13/a适用锥形衬套2012G120112,822411214-501891015321213,838° 根据要求
22070-22242型号 spa/13/a适用锥形衬套2517D235112,822412418-651891015451013,838° 根据要求
22070-22243型号 spa/13/a适用锥形衬套2517F350112,822412418-651891015452,513,838° 根据要求
22070-22363型号 spa/13/a适用锥形衬套2517I350112,823612418-652031015452,513,838° 根据要求
22070-22501型号 spa/13/a适用锥形衬套2012C120112,825011214-50215101532613,838° 根据要求
22070-22502型号 spa/13/a适用锥形衬套2517C235112,825012418-65215101545513,838° 根据要求
22070-22503型号 spa/13/a适用锥形衬套2517I350112,825012418-652151015452,513,838° 根据要求
22070-22801型号 spa/13/a适用锥形衬套2012G120112,828011014-502461015321013,838° 根据要求
22070-22802型号 spa/13/a适用锥形衬套2517G235112,828012018-652461015451013,838° 根据要求
22070-23151型号 spa/13/a适用锥形衬套2012G120112,831511014-502821015321013,838° 根据要求
22070-23152型号 spa/13/a适用锥形衬套2517G235112,831512018-652821015451013,838° 根据要求
22070-23153型号 spa/13/a适用锥形衬套3020C350112,831514622-752821015510,513,838° 根据要求
22070-23551型号 spa/13/a适用锥形衬套2012G120112,835511014-503221015321013,838° 根据要求
22070-23552型号 spa/13/a适用锥形衬套2517G235112,835512018-653221015451013,838° 根据要求
22070-24001型号 spa/13/a适用锥形衬套2012G120112,840011014-503661015321013,838° 根据要求
22070-24003型号 spa/13/a适用锥形衬套3020G350112,840015922-75366101551113,838° 根据要求
22070-30901型号 spb/17/b适用锥形衬套1210A125143,590-14-50-12,51925-17,534° 根据要求
22070-30902型号 spb/17/b适用锥形衬套1210J244143,590-14-505212,519251917,534° 根据要求
22070-31001型号 spb/17/b适用锥形衬套1610A125143,5100-12-42-12,51925-17,534° 根据要求
22070-31002型号 spb/17/b适用锥形衬套1610J244143,5100-12-425712,519251917,534° 根据要求
22070-31003型号 spb/17/b适用锥形衬套1610J363143,5100-12-425712,519253817,534° 根据要求
22070-31121型号 spb/17/b适用锥形衬套1610A125143,5112-12-42-12,51925-17,534° 根据要求
22070-31122型号 spb/17/b适用锥形衬套1610B244143,5112-12-426912,519251917,534° 根据要求
22070-31123型号 spb/17/b适用锥形衬套1610J363143,5112-12-426912,519253817,534° 根据要求
22070-31181型号 spb/17/b适用锥形衬套1610A125143,5118-12-42-12,51925-17,534° 根据要求
22070-31182型号 spb/17/b适用锥形衬套1610B244143,5118-12-427612,519251917,534° 根据要求
22070-31183型号 spb/17/b适用锥形衬套1610J363143,5118-12-427612,519253817,534° 根据要求
22070-31251型号 spb/17/b适用锥形衬套1610A125143,5125-12-42-12,51925-17,534° 根据要求
22070-31252型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B244143,5125-14-508612,519321217,534° 根据要求
22070-31253型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B363143,5125-14-508612,519323117,534° 根据要求
22070-31321型号 spb/17/b适用锥形衬套1610A125143,5132-12-42-12,51925-17,534° 根据要求
22070-31322型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B244143,5132-14-508912,519321217,534° 根据要求
22070-31323型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B363143,5132-14-508912,519323117,534° 根据要求
22070-31402型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B244143,5140-14-509712,519321217,534° 根据要求
22070-31403型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B363143,5140-14-509712,519323117,534° 根据要求
22070-31501型号 spb/17/b适用锥形衬套1610D125143,5150-12-42-12,51925-17,534° 根据要求
22070-31502型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B244143,5150-14-5010712,519321217,534° 根据要求
22070-31503型号 spb/17/b适用锥形衬套2517B363143,5150-18-6510712,519451817,534° 根据要求
22070-31602型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B244143,5160-14-5012012,519321217,534° 根据要求
22070-31603型号 spb/17/b适用锥形衬套2517B363143,5160-18-6512012,519451817,534° 根据要求
22070-31702型号 spb/17/b适用锥形衬套2012B244143,5170-14-5013012,519321217,534° 根据要求
22070-31703型号 spb/17/b适用锥形衬套2517B363143,5170-18-6513012,519451817,534° 根据要求
22070-31801型号 spb/17/b适用锥形衬套1610F125143,51809012-4213212,51925-17,534° 根据要求
22070-31802型号 spb/17/b适用锥形衬套2517A244143,518012018-65-12,51945117,534° 根据要求
22070-31803型号 spb/17/b适用锥形衬套2517B363143,5180-18-6513712,519451817,534° 根据要求
22070-31903型号 spb/17/b适用锥形衬套2517B363143,5190-18-6514712,519451817,534° 根据要求
22070-32001型号 spb/17/b适用锥形衬套2012L125143,520010414-5015712,519323,517,534° 根据要求
22070-32002型号 spb/17/b适用锥形衬套2517D244143,520011718-65-12,51945117,534° 根据要求
22070-32003型号 spb/17/b适用锥形衬套2517B363143,5200-18-6515712,519451817,534° 根据要求
22070-32123型号 spb/17/b适用锥形衬套2517E363143,521212518-6516912,519451817,534° 根据要求
22070-32242型号 spb/17/b适用锥形衬套2517D244143,522411718-6518112,51945117,534° 根据要求
22070-32243型号 spb/17/b适用锥形衬套2517E363143,522411718-6518112,519451817,534° 根据要求
22070-32362型号 spb/17/b适用锥形衬套2517D244143,523611718-6519312,51945117,534° 根据要求
22070-32501型号 spb/17/b适用锥形衬套2012L125143,525010414-5020712,519323,517,534° 根据要求
22070-32503型号 spb/17/b适用锥形衬套3020E363143,525014422-7520712,519511217,534° 根据要求
22070-32802型号 spb/17/b适用锥形衬套2517G244143,528012518-6523712,51945117,534° 根据要求
22070-32803型号 spb/17/b适用锥形衬套3020I363143,528014422-7523712,51951617,534° 根据要求
22070-33001型号 spb/17/b适用锥形衬套2012C125143,530010414-5028512,519323,517,534° 根据要求
22070-33002型号 spb/17/b适用锥形衬套2517G244143,530012518-6525712,51945117,534° 根据要求
22070-33151型号 spb/17/b适用锥形衬套2012C125143,531510414-5027212,519323,517,534° 根据要求
22070-33152型号 spb/17/b适用锥形衬套2517G244143,531512518-6527212,51945117,534° 根据要求
22070-33153型号 spb/17/b适用锥形衬套3020I363143,531514422-7527212,51951617,534° 根据要求
22070-33552型号 spb/17/b适用锥形衬套3020C244143,535514622-7531512,519513,517,538° 根据要求
22070-33553型号 spb/17/b适用锥形衬套3020I363143,535514622-7531512,51951617,538° 根据要求
22070-34002型号 spb/17/b适用锥形衬套3020C244143,540014622-7535712,519513,517,538° 根据要求