|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21595-025X1000 | 精密导轴 D=25h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21595-125X1000 | 精密导轴 D=25h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21595-225X1000 | 精密导轴 D=25h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-025600X0600 | 精密导轴 带固定孔 M08, D=25h6, L=600, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-125600X0600 | 精密导轴 带固定孔 M08, D=25h7, L=600, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21590-225600X0600 | 精密导轴 带固定孔 M08, D=25h6, L=600, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21560-251 | 双唇密封环, D=25 D1=40, H=4, 开放, 钢制, 组件:橡胶 |  | | 根据要求 | | 07160-10X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X70 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X80 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X90 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-10X100 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-110X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X18, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X35, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X45, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X50, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X60, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X70 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X70, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X80 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X80, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X90 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X90, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-110X100 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X100, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-210X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X30, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X35, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X40, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X45, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X50, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X55 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X55, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X60, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X65 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X65, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X70 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X70, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X75 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X75, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X80 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X80, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X90 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X90, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X100 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X100, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X110 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X110, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X120 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X120, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X130 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X130, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-210X140 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M10X140, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X35 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X40 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X45 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X50 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X60 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X70 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X80 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X90 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X90, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-10X100 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X100, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-110X16 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X35 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X35, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X40 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X45 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X45, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X50 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X50, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X60 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X60, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-110X70 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M10X70, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|