norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:压铸铝制转子体。
聚酯头,改良聚酰胺制刮擦器。
橡胶制纵向密封唇。
钢 1.3505 制滚子。
规格:镀镍转子体。提示:具有终生润滑滚子轴承和获得专利的刮擦器技术的滚子支座,通过该技术在运动期间润滑系统。
通过简单调整中间偏心辊,可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。
最高 7 m/s 的高移动速度和极低噪音(比滚珠轴承系统更快速和更安静)。

使用温度 -30 °C 至 +120 °C。
根据要求:滚子支座带 4 或 5 个滚子。说明:尺寸 18 的滑座(固定轴承和浮动轴承)没有润滑油嘴。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21322 铝制滚子支座 246 kB

图片(总概述)

铝制滚子支座

商品选择/筛选

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
滚子导轨
Rollenführung Anwendungsfilm
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83