|
|
产品说明材料:钢制本体。 塑料/毛毡刮板。 橡胶制纵向密封唇。 钢制辊轮 1.3505。规格:镀锌滚子。提示:具有终生润滑滚子轴承和刮板的滚子滑块,可在运行期间润滑系统。 通过简单调整中间偏心辊,可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子滑块。 最高 7 m/s 的高移动速度和极低噪音(比滚珠轴承系统更快速和更安静)。
刮板配有浸油毡。这种毛毡与滚道持续接触,可以确保完美的润滑效果。可以通过前面的润滑点用加油机给毛毡重新注油。根据要求:滚子滑块带 4 或 5 个滚子。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A1 | A2 | B | B1 | B2 | D
| E | E1 | H | H1 | L | L1 | C 动态 N | C0Y N | C0Z N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21322-18070 | 18 | 52 | 20 | 16 | 18 | 17 | M5 | 9 | 25 | 16,5 | 7,2 | 78 | 70 | 1530 | 820 | 260 | 1,5 | 4,7 | 8,2 |  | | 根据要求 | | 21322-28097 | 28 | 78 | 35 | 24,9 | 28 | 26,45 | M5 | 9,5 | 31 | 24 | 9,7 | 108 | 97 | 4260 | 2170 | 640 | 6,2 | 16 | 27,2 |  | | 根据要求 | | 21322-43139 | 43 | 114 | 55 | 39,5 | 43 | 41,25 | M8 | 12,5 | 42 | 37 | 14,5 | 150 | 139 | 12280 | 5500 | 1570 | 23,6 | 60 | 104,5 |  | | 根据要求 | |
|
|