|
|
产品说明材料:滚动轴承钢。规格:镀锌。 经感应淬火和打磨处理的滚道。订购须知:供货含固定螺栓。提示:内置硬化处理滚道的紧凑型 C 型材导轨。系统即使在高负载下也可以极低噪音运行。
螺栓孔具有间隙,可在安装时对齐导轨。
为实现所需的运行特性,滚道和滚子之间应始终存在润滑油膜,其可额外防止经打磨处理的滚道腐蚀。根据要求:最长 4080 mm 的长度。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 1 | 尺寸 | B1 | C | D 适用螺栓 | D1 | H | L | R | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21322-118X0240 | A | 固定滑块 | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 240 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-118X0400 | A | 固定滑块 | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 400 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-118X0560 | A | 固定滑块 | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 560 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-118X0800 | A | 固定滑块 | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 800 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-118X1040 | A | 固定滑块 | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1040 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-118X1200 | A | 固定滑块 | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1200 | 1,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-128X0400 | A | 固定滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 400 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-128X0560 | A | 固定滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 560 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-128X0800 | A | 固定滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 800 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-128X1040 | A | 固定滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1040 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-128X1200 | A | 固定滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1200 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-128X1440 | A | 固定滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1440 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-135X0400 | A | 固定滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 400 | 2 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-135X0560 | A | 固定滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 560 | 2 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-135X0800 | A | 固定滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 800 | 2 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-135X1040 | A | 固定滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1040 | 2 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-135X1200 | A | 固定滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1200 | 2 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-135X1440 | A | 固定滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1440 | 2 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-143X0400 | A | 固定滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 400 | 2,5 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-143X0560 | A | 固定滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 560 | 2,5 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-143X0800 | A | 固定滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 800 | 2,5 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-143X1040 | A | 固定滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1040 | 2,5 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-143X1200 | A | 固定滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1200 | 2,5 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-143X1520 | A | 固定滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1520 | 2,5 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-143X2000 | A | 固定滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 2000 | 2,5 | 3,1 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 类型 1 | 尺寸 | B1 | C | D 适用螺栓 | D1 | H | L | R | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21322-218X0240 | B | 浮动滑块 | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 240 | 1 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21322-218X0400 | B | 浮动滑块 | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 400 | 1 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21322-218X0560 | B | 浮动滑块 | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 560 | 1 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21322-218X0800 | B | 浮动滑块 | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 800 | 1 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21322-218X1040 | B | 浮动滑块 | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1040 | 1 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21322-218X1200 | B | 浮动滑块 | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1200 | 1 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21322-228X0400 | B | 浮动滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 400 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-228X0560 | B | 浮动滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 560 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-228X0800 | B | 浮动滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 800 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-228X1040 | B | 浮动滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1040 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-228X1200 | B | 浮动滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1200 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-228X1440 | B | 浮动滑块 | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1440 | 1 | 2 |  | | 根据要求 | | 21322-235X0400 | B | 浮动滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 400 | 1 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-235X0560 | B | 浮动滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 560 | 1 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-235X0800 | B | 浮动滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 800 | 1 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-235X1040 | B | 浮动滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1040 | 1 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-235X1200 | B | 浮动滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1200 | 1 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-235X1440 | B | 浮动滑块 | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1440 | 1 | 2,7 |  | | 根据要求 | | 21322-243X0400 | B | 浮动滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 400 | 1 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-243X0560 | B | 浮动滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 560 | 1 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-243X0800 | B | 浮动滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 800 | 1 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-243X1040 | B | 浮动滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1040 | 1 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-243X1200 | B | 浮动滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1200 | 1 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-243X1520 | B | 浮动滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1520 | 1 | 3,1 |  | | 根据要求 | | 21322-243X2000 | B | 浮动滑块 | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 2000 | 1 | 3,1 |  | | 根据要求 | |
|
|
|